Farbfilter | Alle ansehen
Aufsteckbare Bildverarbeitungsfilter
- Entwickelt für Objektive ohne Filtergewinde
- Verfügbar mit UV,- VIS-, NIR- und SWIR-Wellenlängen
- ≥80% Transmission
Hochqualitative gefasste Filter für industrielle Bildverarbeitung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Optimiert für die Verwendung mit den am häufigsten eingesetzten LEDs
- Mehrere Fassungsgrößen und Gewindearten zur Verbesserung der Systemkompatibilität erhältlich
- Gleichmäßige Ausleuchtung durch extrem hohe und flache Transmissionsprofile
Gefasste Filter für industrielle Bildverarbeitung
- Optimiert für den Einsatz mit beliebten LEDs
- Verschiedene Fassungsgrößen und Gewinde ermöglichen eine einfache Systemintegration
- ≥85% Transmission
- TECHSPEC® Hochqualitative gefasste Filter für industrielle Bildverarbeitung und gefasste Farbfilter sind ebenfalls verfügbar
Neu
Hochqualitative Filterkits mit gefassten Filtern für industrielle Bildverarbeitung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Hochqualitative Filterkits mit gefassten Filtern für industrielle Bildverarbeitung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- 9 Bildverarbeitungsfilter mit Gewinde M25,5 oder M30,5
- Zentralwellenlängen von 330 bis 880 nm
- Hohe Transmission von bis zu 96%
- Einzelne Filter für die Bildverarbeitung sind ebenfalls verfügbar
- Hinweis: Änderung der Verpackung möglich
Gefasste Farbfilter
- Verbessern den Kontrast
- Isolieren Spektralregionen / Farben
- Gleiche Farben hellen gleiche Farben auf
- Farbglas bei großen Einfallswinkeln besser als dichr. Filter
Optische Komponenten mit Halterung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Infrarot- oder Kaltlichtspiegel und dichroitische Farbfilter erhältlich
- 4 Standardmäßige C-Mount Innengewinde
Filterrad mit Filtern
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Filterrad mit sechs Positionen mit 1" Filtern
- Pakete mit Neutraldichtefiltern, Kurzpassfiltern, Langpassfiltern, dichroitischen Filtern und Bandpassfiltern erhältlich
- C-Mount kompatibel
C-Mount-Kamerafilter
- Wird direkt zwischen Objektiv und C-Mount-Kamera geschraubt
- Schmale Bandpassfilter für UV, VIS und SWIR verfügbar
- Empfohlen für Weitwinkelobjektive
- UV-Schutzfenster verfügbar
Polarisationsfilter | Alle ansehen
Gefasste lineare Polarisationsfilter aus Glas für industrielle Bildverarbeitung
Top-Seller
- Auslöschungsverhältnis bis zu 3000:1 (nominal) bei ~600 nm
- Gefasst in drehbarer, feststellbarer Halterung
- Oberflächenqualität 40-20
Gefasste lineare Glaspolarisationsfilter
Top-Seller
- Drehbare Fassung, Filter können zusammengeschraubt werden
- Beseitigung von Hotspots und Spiegelungen
- Polarisationseffizienz 95%
- Auch erhältlich ohne Fassung
Lineare Glaspolarisationsfilter
- Polarisationseffizienz 95%
- Transmission eines einzelnen Filters von 400 bis 700 nm 30%
- Transmission gekreuzter Filter von 400 bis 700 nm 0,15%
- Ebenfalls gefasst erhältlich
Hochqualitative lineare Polarisationsfilter im Glasverbund
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
- Hohes Auslöschungsverhältnis von 10.000:1 bei 400 - 700 nm
- Polarisationsachse ist markiert
- Antireflexionsbeschichtung zur Minimierung von Reflexionsverlusten
Neutraldichtefilter (ND) | Alle ansehen
Absorbierende Neutraldichtefilter für die industrielle Bildverarbeitung
- Verschiedene Größen und Gewinde erhältlich
- Oberflächenqualität 40-20
- Minimieren Pixelsättigung
Gefasste absorbierende Neutraldichtefilter
- Spektral flach von 400 - 700 nm
- Homogenes Glas: Blockung durch Absorption
- Licht-/Belichtungssteuerung für die Bildverarbeitung
Gefasste Neutraldichtefilter mit M25,5 und M30,5
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- VIS und NIR ND-Filter, gefasst zur einfachen Befestigung an Objektive
- Eine Vielzahl von optischen Dichten erhältlich
- Durch Kombination können verschieden Dichten erreicht werden
Absorbierende Neutraldichtefilter mit C-Mount
- Vormontiert in gravierten C-Mount-Gehäusen
- Einfache Integration in optische Systeme
- Optische Dichten von 0,15 bis 2,5
- Auch ungefasst erhältlich
Neu
Hochqualitative Filterkits mit gefassten Filtern für industrielle Bildverarbeitung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Hochqualitative Filterkits mit gefassten Filtern für industrielle Bildverarbeitung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- 9 Bildverarbeitungsfilter mit Gewinde M25,5 oder M30,5
- Zentralwellenlängen von 330 bis 880 nm
- Hohe Transmission von bis zu 96%
- Einzelne Filter für die Bildverarbeitung sind ebenfalls verfügbar
- Hinweis: Änderung der Verpackung möglich
Filterrad mit Filtern
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Filterrad mit sechs Positionen mit 1" Filtern
- Pakete mit Neutraldichtefiltern, Kurzpassfiltern, Langpassfiltern, dichroitischen Filtern und Bandpassfiltern erhältlich
- C-Mount kompatibel
UV-Filter & IR-Filter | Alle ansehen
Hochqualitative gefasste Filter für industrielle Bildverarbeitung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Optimiert für die Verwendung mit den am häufigsten eingesetzten LEDs
- Mehrere Fassungsgrößen und Gewindearten zur Verbesserung der Systemkompatibilität erhältlich
- Gleichmäßige Ausleuchtung durch extrem hohe und flache Transmissionsprofile
Gefasste IR-Filter
- UV/IR-Sperrfilter oder Filter, die nur IR transmittieren
- Transmittieren nur sichtbares Licht oder nur IR
- IR-Sperrfilter können ideal als Wärmeabsorptionsfilter eingesetzt werden
Gefasste UV-Filter aus Glas
- Blockt UV & transmittiert sichtbare Strahlung
- Ideal als Schutzglas oder Staubschutz bei Kamerasensoren
Neu
Hochqualitative Filterkits mit gefassten Filtern für industrielle Bildverarbeitung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Hochqualitative Filterkits mit gefassten Filtern für industrielle Bildverarbeitung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- 9 Bildverarbeitungsfilter mit Gewinde M25,5 oder M30,5
- Zentralwellenlängen von 330 bis 880 nm
- Hohe Transmission von bis zu 96%
- Einzelne Filter für die Bildverarbeitung sind ebenfalls verfügbar
- Hinweis: Änderung der Verpackung möglich
Filterrad mit Filtern
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Filterrad mit sechs Positionen mit 1" Filtern
- Pakete mit Neutraldichtefiltern, Kurzpassfiltern, Langpassfiltern, dichroitischen Filtern und Bandpassfiltern erhältlich
- C-Mount kompatibel
Optische Komponenten mit Halterung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Infrarot- oder Kaltlichtspiegel und dichroitische Farbfilter erhältlich
- 4 Standardmäßige C-Mount Innengewinde
Filtersets für die Bildverarbeitung | Alle ansehen
Neu
Hochqualitative Filterkits mit gefassten Filtern für industrielle Bildverarbeitung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Hochqualitative Filterkits mit gefassten Filtern für industrielle Bildverarbeitung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- 9 Bildverarbeitungsfilter mit Gewinde M25,5 oder M30,5
- Zentralwellenlängen von 330 bis 880 nm
- Hohe Transmission von bis zu 96%
- Einzelne Filter für die Bildverarbeitung sind ebenfalls verfügbar
- Hinweis: Änderung der Verpackung möglich
Filterset für die industrielle Bildverarbeitung
- 10 Bildverarbeitungsfilter inkl. Bandpassfilter und Polarisationsfilter
- Filter mit M25,5-Gewinde mit Adapterringen für M27 und M30,5
- Filtermuster mit Bandpassfiltern und Neutraldichtefiltern sind ebenfalls erhältlich
Filtermuster für die industrielle Bildverarbeitung
- Einfach auswählbare Filter
- Bandpass- und Neutraldichtefilter mit großem Durchmesser von 43 mm
- Filterkits für die Bildverarbeitung sind ebenfalls verfügbar
Filterrad mit Filtern
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Filterrad mit sechs Positionen mit 1" Filtern
- Pakete mit Neutraldichtefiltern, Kurzpassfiltern, Langpassfiltern, dichroitischen Filtern und Bandpassfiltern erhältlich
- C-Mount kompatibel
Filterhalterungen mit Gewinde | Alle ansehen
Filterhalterungen für Objektive
- Für runde oder quadratische 2" Filter geeignet
- M52 x 0,75 mm Außengewinde
- Adapter für andere Filtergewindemaße erhältlich
Leere Filterhalterungen
- Ideal für die Befestigung von Filtern an Objektiven
- Hergestellt aus schwarz eloxiertem Aluminium
- Übliche Größen und Gewinde erhältlich
- TECHSPEC® Filter für die Bildverarbeitung sind ebenfalls verfügbar
Halterungen für Bildverarbeitungsfilter mit 25 und 50 mm Durchmesser
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
- Entwickelt speziell für Filter mit 25/25,4 mm oder 50/50,8 mm Durchmesser
- Für Filter bis zur 7 mm Dicke
- Wählen Sie den passenden Filter aus unserer gesamten Filterauswahl mit 25 oder 50 mm Durchmesser
- Gefasste Kantenfilter und gefasste Neutraldichtefilter sind ebenfalls erhältlich
Gewindeadapter für Filter | Alle ansehen
Filteradapterringe
- Kann zur Befestigung von Filtern oder Zubehör an Objektiven verwendet werden
- Versionen zur Adaptierung auf größere und kleinere Gewinde verfügbar
- Verwenden Sie einen Step-Up Adapterring, wenn das Filtergewinde des Objektivs kleiner ist als der Filter den Sie anbringen möchten
Neu
Adapter für C- und T-Mount-Komponenten in Bildverarbeitungssystemen
Adapter für C- und T-Mount-Komponenten in Bildverarbeitungssystemen
- Zur Integration von C- und T-Mount-Komponenten in Bildverarbeitungssystemen
- Kompatibel mit M22,5- bis M40,5-Gewinden
- Step-Up-Design zur Vermeidung einer Vignettierung
Neu
Filteradapter für die industrielle Bildverarbeitung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Filteradapter für die industrielle Bildverarbeitung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Passend zu den TECHSPEC® Filtern für die industrielle Bildverarbeitung
- Vergrößerungs- und Verkleinerungsadapter zur Anpassung an kleinere oder größere Maße
- Schmale Halterung zur Vermeidung einer Bildverschlechterung
Filterräder | Alle ansehen
Motorisierte Miniatur-Filterräder
- Manuelle oder automatisierte multidirektionale Steuerung
- Austauschbare Filterräder
- Leichte Bauweise mit diversen Montagemöglichkeiten
Motorisierte Filterräder
Top-Seller
- USB oder RS-232-Schnittstelle
- In beide Richtungen verstellbar
- C-Mount- und T-Mount-Adapter erhältlich
Manuelles Cage-System Filterrad
- Cage- und Tubus-System kompatibel
- Für 25 mm Filter
- 6 diskrete Positionen
Drehbare Filterräder
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Versionen für 6 oder 12 Filter
- Passend für 1" / 25 mm oder ½" / 12,5 mm Durchmesser
- 12 Indexpositionen für präzise Bewegung
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
DATENSCHUTZRICHTLINIE | COOKIE POLICY | AGB | AGB FÜR B2C | IMPRESSUM | BARRIEREFREIHEIT
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics BV in den Niederlanden.
Vertragspartner ist Edmund Optics BV in den Niederlanden.
The FUTURE Depends On Optics®