Manuelle Bühnen und Verschiebebühnen | Alle ansehen
Einachsige Bühnen mit Kreuzrollenlager (Modell ohne Durchbohrung)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Vier Größen von 30 x 30 mm bis 125 x 125 mm
- Metrische und englische Lochmuster erhältlich
- Mikrometer- und Leitspindelantriebsoptionen
- Einfache Kombinierbarkeit zu X-Y- und X-Y-Z-Bühnen
Einachsige Bühnen mit Kreuzrollenlager (Modell mit Durchbohrung)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Vier Größen von 30 x 30 mm bis 125 x 125 mm
- Durchbohrung für einen ungehinderten optischen Strahlengang
- Metrische und englische Lochmuster erhältlich
- Mikrometer- und Leitspindelantriebsoptionen
Lineare Bühnen aus Edelstahl mit Spezialkugellager
- Gefertigt aus Edelstahl mit bis zu 20 kg Belastbarkeit
- Hervorragende Temperaturstabilität und Geradlinigkeit
- Kompatibel mit allen TECHSPEC® manuellen Bühnen
Vertikale Bühnen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Mechanisch kompatibel mit unseren TECHSPEC® Bühnen
- Feineinstellung durch Mikrometer
- Feststellschraube
Drehbühnen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Flaches Design
- Präzise Mikrometerschraube
- Slid-Fit-Führungssystem
- 360° grobe Verstellung, ±5° feine Verstellung
- Kompatibel mit anderen TECHSPEC® Bühnen
- Feststellschraube
- Reinraumklasse 100 (ISO 5)
Verkippbare Bühnen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Versionen mit englischem und metrischem Lochmuster erhältlich
- Verkippbar in zwei Achsen
- Präzise Verstellung mit Mikrometerschraube
- Kompatibel mit anderen TECHSPEC® Bühnen
Goniometer
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Metrische und englische Lochmuster erhältlich
- Vernier-Skala für präzise Winkelbestimmung
- Kombinierbar für Verkippung in zwei Achsen
- Mechanisch kompatibel mit unseren TECHSPEC® Bühnen
X-Y-Positionierungsbühnen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
- Kompatibilität mit unseren TECHSPEC® manuellen Bühnen sorgt für Bewegung in mehreren Achsen
- ±12,5 oder ±35 mm Verstellweg in X- und Y-Richtung für eine schnelle X-Y-Positionierung
- Universelle Bodenplatte ermöglicht Befestigung sowohl auf engl. als auch metr. Montageplatten
Schwalbenschwanzbühnen mit hoher Belastbarkeit
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Kompakte Größe vereinfacht Systemintegration
- Messing sorgt für hohe Stabilität und Belastbarkeit bis 15 kg
- Kompatibel mit allen TECHSPEC® Bühnen
Metrische Bühnen Z-Achse
- Feine Bewegung über Mikrometerschrauben
- Erhältlich in sechs Größen
- Schwarz eloxiertes Aluminium
- Feststellschraube
Metrische Drehbühnen
- Präzise Mikrometerverstellung oder grobe manuelle Verstellung
- Grobe Verstellung um 360°
- Die Modelle mit Mikrometer bieten feine Verstellung um ±5°
- Aus schwarz eloxiertem Aluminium
Metrische verkippbare Bühnen
- Verkippbar in zwei Achsen (±2.5°)
- Präzise Verstellung mit Mikrometerschraube
- Schwarz eloxiertes Aluminium
Metrische Goniometer
- Kombinierbar für Verkippung in zwei Achsen
- Stabiler Messingaufbau
- Schwalbenschwanz-Design mit Nonius-Skala
Metrischer Laborhebetisch
Top-Seller
- Robuste, schwarz eloxierte Aluminiumkonstruktion
- Feine Gewindeschraube zur präzisen Einstellung
- Großer Einstellknopf zur einfachen Justierung
- Feststellschraube hält den Tisch in der gewünschten Höhe
Englische Bühnen mit Kugellager
- Vormontiertes Kugellager für lineare Bewegung mit geringer Reibung
- Versionen mit und ohne Durchbohrung
- Verstellung über englische oder metrische Gewindeschrauben oder Mikrometer
- Kombinierbar für Bewegung in 2 oder 3 Achsen
Metrische Bühnen mit Kugellager
- Vormontiertes Kugellager für lineare Bewegung mit geringer Reibung
- Versionen mit und ohne Durchbohrung
- Verstellung über englische oder metrische Gewindeschrauben oder Mikrometer
- Kombinierbar für Bewegung in 2 oder 3 Achsen
Positionierungsbühne mit digitalem Mikrometer
- 0.001mm Resolution Directly Readable Micrometer
- Readout in Inches or Millimeters
- Available with English or Metric Mounting Holes
Lineare kugelgelagerte Verschiebebühnen
- Sehr geringe Abweichung von gerader Linie
- Geringe Abnutzung und Reibung bei der Bewegung
- Vormontiert, um unerwünschtes Spiel zu verhindern
Kompakte Drehbühnen
- Grobe und feine Einstellung mit geringer Reibung
- Bühnen mit 2" oder 2,62" Durchmesser mit Gewindebohrungen zur Montage
- Kalibrierten Skala mit einer 12 Winkelminuten genauen Feineinstellung
Drehbühnen für große Gewichte
- Belastbarkeit 25 lb (11,3 kg) für Anwendungen mit großen Gewichten
- Präziser Schneckentrieb
- Kompatibel mit metrischen und englischen 5" kugelgelagerten Bühnen
Manuelle Mikropositionierungsbühnen
- Zwei Größen und drei verschiedene Verstellwege erhältlich
- Versionen mit abgedeckten Schienen (CR)
- Modelle mit X-, XY- und XYZ-Achse
Manuelle Mikrogoniometer
- Kleine Abmessung
- Bewegung ohne Spiel
- Goniometer mit 25 mm oder 42 mm Radius sind zur Erzeugung von zweiachsigen Versionen kombinierbar
Miniatur-Verstellbühnen
- 8-32- oder M4-Befestigungslöcher verfügbar
- Bis zu 19 mm linearer Verstellweg
- Schneckengetriebe und präzise geschliffene Oberflächen für eine glatte, exakte Bewegung
Verstellbare Bühnen mit Gewindeschraube
- Feststellschrauben zur sicheren Positionierung
- 0,5 mm Verstellweg pro Umdrehung
- Mit einem maximalen Verstellweg von 15 mm in der X- und Y-Achse sowie 12 mm in der Z-Achse lieferbar
Verstellbare Bühnen mit Zahnstangentrieb
- Zahnstange aus Messing; Bühne aus Aluminium
- 20 mm Verstellweg pro Umdrehung
- Skala mit 1 mm Einteilung und Spannhebel
- Einfache Bühnen mit Zahnstangentrieb ebenfalls erhältlich
Einfache Bühnen mit Zahnstangentrieb
Top-Seller
- Viele Konfigurationen möglich
- Hohe Belastbarkeit
- Ideal für Anwendungen mit großem Verstellweg
- Weitere Bühnen mit Zahnstangentrieb erhältlich
X-Y-Z-Positionierungsbühnen
- Optikhalterung mit 50 mm Durchmesser
- Inkl. stabiler Montagefläche
- Verstellung durch Zahnstangentrieb
Bühnen mit Zahnstangentrieb & langem Verstellweg
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Bühnen mit einer oder zwei Verstellschrauben, mit englischen oder metrischen Montagebohrungen
- Erhältlich mit englischer und metrischer Schienenlänge
- Vormontierte Reiter- und Schienenkombinationen sind erhältlich
- Feineinstellung mit 0,01“ oder 0,1 mm Auflösung
Optik-Schienensysteme mit Schwalbenschwanz
- Schienen und Reiter lieferbar
- Flache Bauform mit leichtgängiger Verstellung
- Höhere Stabilität, Abweichung von der geraden Linie <1 mrad
Kompakte Optik-Mikroschienensysteme
- Schienen und Reiter lieferbar
- Passt zu englischen und metrischen Montageplatten
- Flache Bauform
X-Y-Positionierungstische
- Versionen mit 70 mm (±35 mm) und 200 mm (±100 mm) Verstellweg in X- und Y-Richtung verfügbar
- Verstellung über Zahnstange oder Kugellager
- Design mit stabiler Oberfläche
Zubehör für manuelle Bühnen und Verschiebebühnen | Alle ansehen
Adapterplatten und Zubehör für Bühnen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Kompatibel mit 30mm, 40mm, 70mm und 125mm TECHSPEC® Bühnen mit Kreuzkugellager
- Kompatibel mit TECHSPEC® Drehbühnen und verkippbaren Bühnen
- Kann verwendet werden, um X-Y-Z-Konfigurationen aufzubauen
- Schwarz eloxiertes Aluminium
Verstellschrauben
- Niedrigerer Preis - begrenzte Zeit für ausgewählte Produkte
- Mikrometerschraube (englisch und metrisch), Feingewindeschraube, digitale und differentielle Verstellschraube
- Kompatibel mit unseren kugelgelagerten Bühnen
Linearaktuatoren mit hoher Genauigkeit von Zaber™
- Kleines, robustes Design
- Integrierter Motor und Controller
- Manuelle Steuerung oder Steuerung über serielle RS-232-Schnittstelle
- Verfügbar mit im Motor integriertem Encoder mit 250 Counts per Revolution (CPR)
90°-Adapterplatten
- Metrische und englische Versionen sowie Versionen mit Schlitzen
- Löcher/Schlitze für standardmäßige Schrauben mit ¼-20 oder M6x1,0 oder nur Schlitze
- Kleine und große Versionen
- Hergestellt aus schwarz eloxiertem Aluminium
Obere Adapterplatten für kugelgelagerte Bühnen und Verschiebebühnen
- Ermöglichen die Befestigung von Stangen und Stangenhalterungen auf unseren kugegelagerten Bühnen
- Mittige ¼-20, M6 x 1,0 oder M16 x 1,0 Durchbohrung
- Schwarz eloxiertes Aluminium
Adapterplatten für kugelgelagerte Bühnen und Verschiebebühnen
- Passend zu unseren linearen Bühnen und Verschiebebühnen
- Zentrierte ¼-20-Bohrung ermöglicht Befestigung von Stangen und Stangenhalterungen
Z-Achsen Adapterplatten für kugelgelagerte Bühnen
- Combine Ball Bearing Stages into 3 Axis Positioning Systems
- Designs for 1.25, 1.75, 2.62, and 5" Stages
- Aluminum Construction with Black Anodized Finish
metrisch/englische und englisch/metrische Adapterplatten
- Befestigung von metrischen/englischen Komponenten auf englischen/metrischen Lochplatten
- ¼-20 oder M6 x 1,0 Löcher oder Schlitze
- Mittige, eingesenkte Durchbohrung für ¼ oder M6 Inbusschrauben
- Große und kleine Versionen
- Schwarz eloxiertes Aluminium
Englische und metrische Innensechskant-Sätze
- 9-teiliger Schraubenzieher-Bitsatz
- Sechskantbits von 1,5 – 10 mm
- Winkeleinführung für Schrauben bis 25°
- Das ideale Werkzeug für das TECHSPEC® Cage System
Inbusschrauben
- Ideal für unser englisches und metrisches Aufbauequipment
- Viele verschiedene Größen erhältlich
- 50 Stück pro Packung
- Inbusschraubenkits erhältlich
- Inbusschlüssel ebenfalls erhältlich
Inbusschraubenkits
- English und metrisch
- Aufbewahrungsbox ist inkl.
- Kits beinhalten alle üblichen Größen und Längen
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
DATENSCHUTZRICHTLINIE | COOKIE POLICY | AGB | AGB FÜR B2C | IMPRESSUM | BARRIEREFREIHEIT
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics BV in den Niederlanden.
Vertragspartner ist Edmund Optics BV in den Niederlanden.
The FUTURE Depends On Optics®