Edmund Optics® bietet jetzt HOLO/OR Diffraktive Diffusoren und Strahlteiler als Standardprodukte an und liefert damit erstklassige Lösungen für die Strahlformung für Hochleistungs-Lasersysteme – ohne die Verzögerungen, die kundenspezifische Bestellungen mit sich bringen können.
Die diffraktiven Diffusoren von HOLO/OR wandeln kollimierte Strahlen präzise in quadratische oder kreisförmige Profile mit außergewöhnlicher Homogenität und minimaler nullter Ordnung um – der Schlüssel für Anwendungen wie Laserstrahlschweißen, Laserablation und medizinische Laserbehandlungen. Im Gegensatz zu polymerbasierten oder Mikrolinsen-Diffusoren sind diese für hohe Zerstörschwellen und eine gleichmäßige Intensitätsverteilung ausgelegt, was eine bessere Prozessqualität bei höheren Laserleistungen möglich macht.
Die diffraktiven Strahlteiler von HOLO/OR teilen die Eingangsstrahlen in gleichförmige Punkt-Arrays auf – ideal für das Laserritzen, die 3D-Sensorik und fraktionierte Laserbehandlungen der Haut. Sie sind für Nd:YAG- und CO₂-Wellenlängen (355 nm, 532 nm, 1064 nm und 10,6 μm) optimiert und ermöglichen eine schnellere Transmission, eine verbesserte Wiederholbarkeit und einen zuverlässigen Betrieb bei hoher Energiebelastung.
Beide Produktlinien sind justagefrei und ab Lager über Edmund Optics zu transparenten Preisen erhältlich. Damit wird eine kritische Lücke bei schnell zugänglichen, leistungsstarken diffraktiven Optiken für anspruchsvolle Laseranwendungen geschlossen.
Über Edmund Optics®:
Mit über 80 Jahren Erfahrung ist Edmund Optics ein vertrauenswürdiger Anbieter hochwertiger optischer Komponenten und Lösungen, der Branchen wie Life-Sciences, Biomedizin, industrielle Inspektion, Halbleitertechnik und Forschung & Entwicklung beliefert. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.300 Mitarbeitende an 19 Standorten weltweit und wächst weiter.
Als ein führendes Unternehmen in der Optik- und Photonikbranche bietet Edmund Optics zwei spezialisierte Lösungsansätze: Den Marketplace mit über 34.000 lagerhaltigen Produkten sowie den Advanced Manufacturing Service mit Fokus auf die maßgeschneiderte Herstellung und Serienfertigung von präzisen optischen und bildgebenden Komponenten.
Der Edmund Optics Marketplace ist ein One-Stop-Shop mit über 34.000 lagerhaltigen Produkten für den gesamten Strahlengang – aus eigener Fertigung sowie von mehr als 40 führenden Marken – und ermöglicht ein schnelles, einfaches und effizientes Einkaufserlebnis. Advanced Manufacturing bietet hingegen maßgeschneiderte Lösungen, einschließlich kundenspezifischem Design, Prototypenentwicklung und skalierbarer Fertigung – unterstützt durch vier globale Designzentren und neun spezialisierte Produktionsstätten, in denen jährlich über 2 Millionen Komponenten und mehr als 175.000 Baugruppen gefertigt werden. d Fertigungsingenieur*innen begleitet Kunden kompetent durch jede Projektphase.
Weitere Informationen erhalten Sie auf www.edmundoptics.de