Produkt in den Warenkorb gelegt

Laseroptikzentrum Florida

500 Brooker Creek Blvd.
Suite 100
Oldsmar, FL 34677 USA

Das Laseroptikzentrum von Edmund Optics in Florida fertigt eine große Palette optischer Komponenten mit hohen Laserzerstörschwellen sowie Laserkristallbeschichtungen für das UV- bis ferne IR-Spektrum. Durch das Laseroptikzentrum erweitern sich die Fertigungsmöglichkeiten für Laseroptiken bei Edmund Optics um die Bereiche Kristall- und Glasbearbeitung, Politur, Messtechnik, Beschichtungen mit hoher Laserzerstörschwelle und mit diamantähnlichem Kohlenstoff, Inspektion und Testen. Der 1.300 Quadratmeter große Standort des Laserzentrums befindet sich in den Außenbezirken von Tampa, Florida, und hat rund 50 Mitarbeiter. Viele davon sind Experten für Laseroptik.

  Pressemeldung ansehen

Fertigungsmöglichkeiten

Das Aufbringen von Beschichtungen mit einer hohen Laserzerstörschwelle (LIDT) erfordert eine ausgefeilte Prozesssteuerung und Überwachung der Herstellungsparameter, einschließlich Sauberkeit und Wiederholbarkeit der Beschichtung. Ein kontinuierlicher Druck der Industrie hin zu Lasern mit höherer Leistung macht die LIDT für Laseroptiken immer wichtiger. Die überragenden bewährten Kompetenzen des Laseroptikzentrums von Edmund Optics in Florida im Bereich von Beschichtungen mit hoher LIDT, kombiniert mit den hausinternen LIDT-Testmöglichkeiten, gewährleisten, dass die Optiken, die Sie erhalten, anspruchsvolle LIDT-Anforderungen Ihrer Anwendungen erfüllen können.

  • Beschichtungsoptionen mit hoher LIDT für 248 nm bis 12 µm
  • Alle gängigen laseroptischen Substrate einschließlich N-BK7 und Nd:YAG

Laserkristalle fungieren als Verstärkungsmedien für Festkörperlaserquellen. Sie sind typischerweise mit Ionen seltener Erden oder Übergangsmetallen dotiert, die das Laserlicht durch stimulierte Emission verstärken. Nichtlineare Laserkristalle werden zur Frequenzkonversion von Laserquellen verwendet. Das Laseroptikzentrum von Edmund Optics in Florida ist in der Lage, Laserkristalle mit einer Vielzahl von Materialien sowohl zu polieren als auch zu beschichten. Das Präzisionspolieren verbessert die Haftung der Beschichtung. Dadurch werden Verluste minimiert und die LIDT erhöht.

  • Kristallmaterialien einschließlich YAG, YALO, YLF, KTP, YVO4, PPLN und PPSLT
  • Runde und rechteckige Formen und Slabs mit Zickzack-Strahlengang
  • Polieren von Kristallen und Beschichtungen mit hoher LIDT
MEHR ERFAHREN

Diamantähnliche Kohlenstoffbeschichtungen (DLC) weisen ähnliche Eigenschaften wie natürliche Diamanten auf, wie Härte, Spannungs- und Korrosionsbeständigkeit. Sie bieten eine hohe Transmission im Infrarotbereich (IR) und sind ideal für IR-Anwendungen in rauer Umgebung, die Antireflexbeschichtungen erfordern. Sie werden häufig in Sicherheits- und militärischen Anwendungen und in Bereichen eingesetzt, die die Beschichtungen potentiellen Kratzern, Verunreinigungen und Belastungen aussetzen könnten.

  • Aufgebracht auf IR-Materialien wie Germanium und Silizium
  • Erhöhung der Langlebigkeit von Optiken in rauen Umgebungen
  • Nanokomposit-Kohlenstoffbeschichtungen, die die Eigenschaften von Naturdiamant nachbilden
MEHR ERFAHREN

Verfügbare Produkte - bereit für den Verkauf

Nd:YAG-Laserlinienspiegel
TECHSPEC

Nd:YAG-Laserlinienspiegel

Yb:YAG-Laserlinienspiegel
TECHSPEC

Yb:YAG-Laserlinienspiegel

Konkave Laserlinienspiegel
TECHSPEC

Konkave Laserlinienspiegel

Excimerlaserspiegel
TECHSPEC

Excimerlaserspiegel

Strahlteiler für Nd:YAG-Harmonische
TECHSPEC

Strahlteiler für Nd:YAG-Harmonische

Dielektrische λ/10-Spiegel
TECHSPEC

Dielektrische λ/10-Spiegel

Rechtwinklige Spiegel mit dielektr. Beschichtung
TECHSPEC

Rechtwinklige Spiegel mit dielektr. Beschichtung

λ/10-Laserfenster für Laserlinien beschichtet
TECHSPEC

λ/10-Laserfenster für Laserlinien beschichtet

λ/20-Laserlinienfenster für hohe Leistung
TECHSPEC

λ/20-Laserlinienfenster für hohe Leistung

Nd:YAG-Strahl-Sampler für Laserlinien
TECHSPEC

Nd:YAG-Strahl-Sampler für Laserlinien

Schutzfenster für Laser
TECHSPEC

Schutzfenster für Laser

Plankonvexe Linsen (PCX) für Laseranwendungen
TECHSPEC

Plankonvexe Linsen (PCX) für Laseranwendungen

Plankonvexe λ/20-Linsen (PCX)
TECHSPEC

Plankonvexe λ/20-Linsen (PCX)

Laserlinien-Zylinderlinsen
TECHSPEC

Laserlinien-Zylinderlinsen

Rechtwinklige Prismen für hohe Laserleistung
TECHSPEC

Rechtwinklige Prismen für hohe Laserleistung

λ/20-Laserlinienprismen für Nd:YAG
TECHSPEC

λ/20-Laserlinienprismen für Nd:YAG

Rechtwinklige λ/20-Laserlinienspiegel
TECHSPEC

Rechtwinklige λ/20-Laserlinienspiegel

Keilprismen aus Quarzglas
TECHSPEC

Keilprismen aus Quarzglas

Vega™ breitbandige Strahlaufweiter
TECHSPEC

Vega™ breitbandige Strahlaufweiter

Vega™ Strahlaufweiter
TECHSPEC

Vega™ Strahlaufweiter

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;