Produkt in den Warenkorb gelegt

Designwellenlänge (DWL)

Eine übliche Spezifikation für optische Komponenten, die die Lichtwellenlänge angibt, bei der die Komponente eingesetzt werden sollte oder die zur Spezifizierung oder für Tests der optischen Komponente verwendet wurde (z. B. für Reflexion oder Transmission). Optische Komponenten, die für einen Wellenlängenbereich eingesetzt werden können, haben typischerweise eine optimale Leistung bei der DWL und eine abnehmende Leistung, je weiter sich die Wellenlängen von der Designwellenlänge entfernen. Die DWL wird als Längeneinheit (meistens in Nanometer (nm) oder Mikrometer (µm)) angegeben.

 See also: Wavelength.

War dieser Inhalt nützlich für Sie?
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;