Produkt in den Warenkorb gelegt

Laser

Laser erzeugen einen stark kohärenten, gerichteten Strahl monochromatischen Lichts für eine Vielzahl von Anwendungen, beispielsweise für Gravuren, für Messzwecke, zur Positionierung, zum Barcodelesen sowie für Anwendungen im Life-Science-Bereich oder der industrielle Bildverarbeitung. Laser sind optische Geräte, die Lichtstrahlen durch stimulierte Strahlungsemission abgeben. Laser sind für Dauerbetrieb (CW) oder modulierten Betrieb erhältlich. CW-Laser geben einen konstanten Laserstrahl mit minimalen Leistungsschwankungen ab. Modulierte Laser haben eine in Abhängigkeit von einer definierten Frequenz schwankende Ausgangsleistung und geben beispielsweise Laserpulse ab.

Edmund Optics bietet eine breite Auswahl von Lasern, beispielsweise DPSS-Laser, Dioden-, Gas- oder Halbleiterlaser. Es sind Lasersysteme mit hoher Strahlqualität, hohem Wirkungsgrad und langer Einsatzzeit erhältlich. Gaslaser eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen hohe Strahlqualität, große Kohärenzlänge und der Einmodenbetrieb wichtig sind. Halbleiterlaser werden oft bei Anwendungen eingesetzt, in denen es auf geringen Platzbedarf, geringe Leistungsaufnahme, lange Einsatzzeit oder niedrigen Preis ankommt. Edmund Optics bietet außerdem diverse Laseroptiken an, die speziell für die Eigenschaften oder Anforderungen eines Lasers entwickelt wurden.

Weiterführende Informationen
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.