Wire-Grid-Polarisationsfilter für IR
- Für Wellenlängenbereiche zwischen 2 und 30 μm
- Verschiedene Substrate verfügbar
- Drehung um 360° möglich mit unseren metrischen Polarisatorhalterungen
Breitbandige Wire-Grid-Polarisationsfilter
- Reflektiert s-polarisiertes Licht
- Transmission von p-polarisiertem Licht
- Ausgezeichnete Eigenschaften vom UV- bis IR-Spektrum
Kontraststarke Wire-Grid-Polarisationsfilter für IR
- Hervorragende Transmission durch AR-Beschichtung
- Hohe Hitzeresistenz und geringe thermische Ausdehnung
- Auch bei großen Einfallswinkeln keine Abnahme der Polarisationseffizienz
Ausverkauf
Wire-Grid-Polarisationsfolien
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Wire-Grid-Polarisationsfolien
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Hoher Kontrast, reflektierend
- Ausgezeichnete Eigenschaften im VIS- und NIR-Spektrum
- Hervorragende Haltbarkeit bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit
Neu
Wire-Grid-Polarisationsfilter mit Schutzschicht
Wire-Grid-Polarisationsfilter mit Schutzschicht
- Reflektieren s-polarisiertes Licht, transmittieren p-polarisiertes Licht
- Schutzschicht für einfache Handhabung und Reinigung
- Leichter und dünner als herkömmliche Wire-Grid-Polarisationsfilter
- Temperaturbeständigkeit der Schutzschicht bis zu 200°C
Lineare Wire-Grid-Polarisatoren für UV
- Hohe Transmission von 240 - 400 nm
- Gleichförmige Helligkeits- und Kontrastwerte
- Ideal für Anwendungen im UV und tiefen UV
- Wire-Grid-Polarisationsfilter für sichtbares Licht und IR sind ebenfalls verfügbar
Wire-Grid-Polarisationsfilter für NIR
- Entwickelt für 700-2500 nm
- Versionen mit hoher Transmission und hohem Kontrast verfügbar
- Ideal für thermische Bildgebung
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
DATENSCHUTZRICHTLINIE | COOKIE POLICY | AGB | AGB FÜR B2C | IMPRESSUM | BARRIEREFREIHEIT
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics BV in den Niederlanden.
Vertragspartner ist Edmund Optics BV in den Niederlanden.
This content may include material that has been generated or modified using artificial intelligence (AI).
The FUTURE Depends On Optics®