Produkt in den Warenkorb gelegt

Justierbare LED-Leuchtleiste, 10 LEDs, rot (Rezertifiziert 05-P)

×
Produkt #34-878-RCD-05P Rezertifiziert 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€725,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €725,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
EFFI-FLEX-10-625
Anzahl LEDs:
10.00
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hersteller:
Effilux
Gehäusegeometrie:
Bar Light
Betriebsmodus:
Strobed or Constant

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
235.0 x 51.0 x 49.0

Optische Eigenschaften

Farbe:
Red
Wellenlänge:
625 nm

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
M12, 5 pins
Eingangsspannung (V):
24V DC
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-874
Europe: #15-875
Japan: #73-409
Korea: #73-409
China: #15-874

Gewinde & Montage

Mount:
2 Rails (1 for M6 T-Nuts)

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-10 to 50
Schutzart:
IP40

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Direkter Zugriff auf die Optik zur schnellen, manuellen Einstellung der Beleuchtungskegelwinkel
  • Mit wechselbaren Fenstern zur einfachen Anpassung der Lichtstreuung
  • Einfache Integration von Zeilenabtastungszubehör zur Linienerzeugung oder Dunkelfeldbeleuchtung

Die justierbaren LED-Lichtleisten von Effilux erweitern die Einsatzmöglichkeiten, da der Emissionswinkel des Lichts vom Benutzer modifiziert werden kann. Zur Veränderung des Lichtemissionswinkels müssen lediglich die Halteschrauben gelöst und das LED-Fenster entfernt werden, um Zugang zu dem Linsen-Array zu erhalten. Dann kann die Linsen-Array-Höhe auf eine der drei markierten Positionen eingestellt werden. Die justierbaren LED-Lichtleisten von Effilux enthalten drei wechselbare Fenster: ein transparentes, ein halb-diffuses und ein stark streuendes Fenster. Durch Anbau des optionalen Polfilters bzw. des Zeilenabtastungszubehörs unter dem transparenten Fenster kann eine Spiegelung beseitigt bzw. eine linienförmige Beleuchtung geschaffen werden. Dank der flexiblen und einfachen Modifikation durch den Benutzer eignen sich diese Lichtleisten ideal für viele Anwendungsarten.

Bitte beachten: Es werden ein Netzteil 24 V sowie ein Anschlusskabel M12 mit Buchse und Stecker benötigt.

Dateien für 3D-druckbare Halterungen

Ringlicht-Konfiguration Download
Diese 3D-gedruckten Halterungen wurden für die Halterungssysteme mit Gelenkarm entwickelt. Sie dienen der einfachen Positionierung von Leuchten in Hell- und Dunkelfeld-Konfigurationen. Das Design ist für die Montage der Beleuchtung auf ¼-20"-Montageplatten oder in 80/20-Extrusionssystemen ausgelegt, kann aber je nach den Bedürfnissen des Nutzers angepasst werden. Es sind Halterungen für Ring-, Balken-, Linien- und Inline-Punktstrahler erhältlich.
Anwendungshinweis

Beleuchtungshalterungen für Bildverarbeitungsanwendungen
Lesen

Video

Assemblierung von 3D-gedruckten Halterungen für gängige Beleuchtungsgeometrien
Anschauen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;