Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Präziser breitbandiger Laserspiegel, VIS, 50, 8 mm Durchmesser

×
Produkt #75-420 Neu 9 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€351,00
Mengenrabatte
Stk. 1-5 €351,00 stückpreis
Stk. 6-25 €309,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Laser Mirror
Hinweis:
Optical Power: λ/10

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur (%):
>90
Rückseite:
Ground
Durchmesser (mm):
50.80 0.0/-0.1
Dicke (mm):
12.50 ±0.2

Optische Eigenschaften

Oberflächenqualität:
20-10
Beschichtungsspezifikation:
Ravg >99% @ 400 - 700nm
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
λ/20
Art der Beschichtung:
Dielectric
Beschichtung:
Dielectric Mirror (400-700nm)
Einfallswinkel (°):
0-45
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
1 J/cm2 @ 10ns @ 532nm

Umwelt & Haltbarkeit

Widerstandsfähigkeit:
MIL-PRF-13830B

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Gewünschte Spezifikationen nicht dabei?

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.
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
  • Ideal für durchstimmbare Laser oder zur Reflexion verschiedener Laserquellen
  • Hohe Reflexion von 0 bis 45° für alle Polarisationsrichtungen
  • Verschiedene Beschichtungsmöglichkeiten verfügbar

Die TECHSPEC® präzisen breitbandigen Laserspiegel bieten eine hohe Reflexion und eignen sich ideal für Strahlablenkungen im UV, NIR und sichtbaren Spektrum. Die dielektrischen Breitbandbeschichtungen bieten >98% Reflexion von 450 nm bis 12 µm bei Einfallswinkeln von 0 - 45°. Diese Spiegel entsprechen den MIL-M-1350BC Haltbarkeitsstandards. Die TECHSPEC® präzisen breitbandigen Laserspiegel wurden speziell für anspruchsvollste Laseranwendungen entwickelt, bei denen hohe Laserzerstörschwellen benötigt werden, wie Laserscanning und Strahllenkung.

Laser Optics

Technische Informationen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;