Produkt in den Warenkorb gelegt

Gepresste Kondensorlinse mit mittlerem Diffusor, 51,7 mm Durchm. x 34 mm BW, unbeschichtet

Molded Diffuse Aspheric Condenser Lenses

×
Produkt #22-687 4 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€56,00
Mengenrabatte
Stk. 1-10 €56,00 stückpreis
Stk. 11-49 €50,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Hinweis:
Maximum of 5 imperfections allowed with an area of 0.8mm, per ISO 10110-7 specification of 5/5 x 0.63. Click here for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
51.68 ±0.20
Zentrierung (Bogenminuten):
≤25
Freie Apertur CA (mm):
43.20
Randdicke ET (mm):
3.20
Mittendicke CT (mm):
24.24 ±0.30
Fase:
Protective as needed
Asphärendurchmesser (mm):
48
Form der hinteren Fläche:
Plano
Körnung: Grit of the material used to process the diffuse surface of the substrate. Surface finish may vary slightly between pieces.
Medium

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
34.00
Numerische Apertur NA:
0.70
Hintere Brennweite BFL (mm):
18.10
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Tritan
Toleranz Brennweite (%):
±7
Beschichtung:
Uncoated
Oberflächenqualität:
As Molded
Blende:
0.71
Radius R2 (mm):
Plano
Wellenlängenbereich (nm):
350 - 2000
Konjugierter Abstand:
Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 242:

Produktdetails

  • Kombinieren Diffusor und Kondensor in einem Element
  • Feine, mittlere oder grobe Oberflächenstruktur des Diffusors
  • Bieten diffuse, homogene Beleuchtung
  • Kondensorlinsen und Diffusoren sind ebenfalls verfügbar

Gepresste asphärische Kondensorlinsen mit Diffusor kombinieren in einem einzigen optischen Element eine Kondensorlinse mit einem Diffusor und helfen so bei der Vereinfachung von Beleuchtungssystemen. Die Linsen kollimieren Licht von LEDs oder anderen Lichtquellen und erzeugen eine homogene Beleuchtung mit größerer Effizienz als dies bei der Verwendung einer Kondensorlinse und eines separaten Diffusors möglich wäre. Die Linsen sind mit drei gepressten Diffusor-Strukturen verfügbar (fein, mittel und grob), wobei gröbere Strukturen eine höhere Diffusion, aber eine geringere Transmission bieten. Die gepressten asphärischen Kondensorlinsen mit Diffusor bestehen aus haltbaren Glassubstraten, die mit LEDs mit niedriger und hoher Leistung eingesetzt werden können. Sie sind ideal für Systeme geeignet, die eine diffuse, homogene Beleuchtung benötigen, aber bei denen nur ein eingeschränkter Platz zur Verfügung steht.

Technische Informationen

Gepresste asphärische Kondensorlinsen mit Diffusor
Standard-Kondensorlinse Kondensorlinse mit feinem Diffusor Kondensorlinse mit mittlerem Diffusor Kondensorlinse mit grobem Diffusor
Licht von einer LED, das mit einer Standard-Kondensorlinse und mit Kondensorlinsen mit verschiedenen Diffusoren kollimiert wurde. Je gröber die Diffusor-Oberfläche, desto höher die Diffusion.
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;