Produkt in den Warenkorb gelegt

M12-Objektiv mit sehr geringer Verzeichnung, 5 mm BW, f/2,8

5mm FL, Low Distortion M12 Lens

5mm FL, Low Distortion M12 Lens

×
Produkt #75-214 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€241,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €241,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Product Family:
Ultra Low Distortion Wide Angle Lenses
Objektivtyp:
M12 Imaging Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Fixed
Länge (mm):
29.90
Max. Durchmesser (mm):
21.5
Außendurchmesser (mm):
21.5
Gewicht (g):
12
Maximale Länge (mm):
29.90

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
59.8°
Bildfeld bei max. Sensorformat:
Horizontal: 59.8°
Vertical: 46.2°
Diagonal: 71.8°
Max. Bildkreis (mm):
9.00
Brennweite BW (mm):
5.00
Arbeitsabstand (mm):
100 - ∞
Blende (f/#):
f/2.8
Maximale Verzeichnung (%):
-0.51
Position Austrittspupille (mm):
-25.4
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Optimiert für Sensorgröße:
1/1.8"
Max. Sensorgröße:
1/1.8"

Gewinde & Montage

Mount:
S-Mount (M12 x 0.5)

Umwelt & Haltbarkeit

Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +60

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Verzeichnung nur -0,02%
  • Bis zu 1/1,8“ Sensoren, S-Mount
  • Brennweiten von 1,7 mm - 5 mm

Weitwinkelobjektive mit sehr geringer Verzeichnung sind so konzipiert, dass sie weniger als -0,02% Verzeichnung bei einem Bildfeld von 76,9°, weniger als -0,32% Verzeichnung bei einem Bildfeld von 109,1° oder weniger als -0,51% Verzeichnung bei einem Bildfeld von 59,8° erreichen. Extrem niedrige Verzeichnungswerte gewährleisten eine Abbildung mit geraden Linien sowie natürlichen Objektformen und reduzieren die Nachbearbeitungszeit. Die Objektive bieten eine hohe Transmission vom VIS bis zum NIR und sind mit den Brennweiten 1,70, 3,00 und 5,00 mm erhältlich. Die kurzen Brennweiten der Weitwinkelobjektive mit sehr geringer Verzeichnung ermöglichen ein großes Bildfeld und somit die Erfassung von mehr Informationen in einem einzigen Bild. Die Objektive sind ideal für Überwachung, Sicherheit, Robotik, Fahrassistenzsysteme und Anwendungen in der Fertigungsautomatisierung.

Technische Informationen

5mm FL, f/2.8, Low Distortion M12 Lens, Distribution Plot
5mm FL, f/2.8, Low Distortion M12 Lens, Distribution Plot
5mm FL, f/2.8, Low Distortion M12 Lens, MTF Plot
5mm FL, f/2.8, Low Distortion M12 Lens, MTF Plot
5mm FL, f/2.8, Low Distortion M12 Lens, Relative Illumination Plot
5mm FL, f/2.8, Low Distortion M12 Lens, Relative Illumination Plot
5mm FL, f/2.8, Low Distortion M12 Lens, Transmission Plot
5mm FL, f/2.8, Low Distortion M12 Lens, Transmission Plot
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;