TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
| Mengenrabatte | |
|---|---|
| Stk. 1+ | €1.295,00 stückpreis |
| Need More? | Angebotsanfrage |
TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der HP-Serie sind für die hohen Anforderungen der Fertigungsautomatisierung (FA) und der industriellen Bildverarbeitung (IBV) entwickelt worden. Die 6,5 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm, 25 mm und 35 mm Objektive sind kompatibel mit 1” und 1,1” Sensorformaten, während das 50 mm Objektiv mit Sensorformaten bis zu 4/3” kompatibel ist. Die Blendenwerte f/1,8 und f/2,8 bieten hohen Lichtdurchsatz und hohe Auflösung. TECHSPEC Objektive mit Festbrennweite der HP-Serie haben einen C-Mount und verfügen über einen feststellbaren Fokus und Blendenringe, um unerwünschte Verstellungen zu verhindern, sowie ein vorderes Filtergewinde zur Integration von optischen Standardfiltern. Mengenrabatte auf Anfrage.
Edmund Optics hat eine Produktfamilie mit leistungsstarkem optischem Design (die HP-Familie) und mit drei kundenspezifischen optomechanischen Varianten für spezifische Anwendungen entwickelt. Diese Produktunterfamilien verwenden die gleichen Optiken wie die Objektive der HP-Serie und bieten die gleichen optischen Eigenschaften in einer Auswahl an optomechanischen Varianten, um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden:
| Dimensions |
||||
|
Focal Length (mm) |
A (mm) | B (mm) | C (mm) | Filter Thread |
| 8mm, 1.1" Format | 70.4 | 83.5 | 43.5 | M105 x 1 with required adapter #89-365 |
| 12mm, 1.1 " Format | 48 | 70.1 | 43.5 | M62 x 0.75 with required adapter #34-236 |
| 16mm, 1" Format | 48 | 60.4 | 57.3 - 59.5 | M46 x 0.75 |
| 25mm, 1" Format | 37.5 | 45.3 | 45.3 | M34 x 0.5 |
| 35mm, 1.1" Format | 48.1 | 65.8 | 60 - 66 | M37 x 0.75 |
| 50mm, 4/3" Format | 50 | 72.6 | 60.5 - 72.6 | M37.5 x 0.5 |
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
DATENSCHUTZRICHTLINIE | COOKIE POLICY | AGB | AGB FÜR B2C | IMPRESSUM | BARRIEREFREIHEIT
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics BV in den Niederlanden.
Vertragspartner ist Edmund Optics BV in den Niederlanden.
The FUTURE Depends On Optics®