Produkt in den Warenkorb gelegt
Filter

Telezentrische Objektive

Telezentrische Objektive werden in Bildverarbeitungssystemen dann eingesetzt, wenn Objekte unabhängig von ihrer Lage im Raum immer in der gleichen Größe angezeigt werden sollen. Telezentrische Objektive entfernen den Perspektiv- beziehungsweise Parallaxenfehler, durch den nähere Objekte größer erscheinen als Objekte, die weiter vom Objektiv entfernt sind. Dadurch erhöht sich die Messgenauigkeit im Vergleich zu konventionellen Objektiven. Telezentrische Objektive eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, beispielsweise in der Messtechnik, für Prüfeinrichtungen, CCD-Sensormessungen oder die Mikrolithografie.

Die telezentrischen Objektive von Edmund Optics sind mit den unterschiedlichsten Eigenschaften für viele Bildverarbeitungs- und Prüfanwendungen erhältlich. Die TECHSPEC® Goldserie der telezentrischen Objektive besitzt neben der Blendeneinstellung auch eine Brennweiteneinstellung. Die TECHSPEC® Silberserie der telezentrischen Messobjektive enthält eine Blendeneinstellung und ist beidseitig telezentrisch. Die kompakten telezentrischen TECHSPEC® Objektive zeichnen sich durch kleine Baugrößen aus und eignen sich daher gut zur Integration in Serienprodukte. Die kompakten telezentrischen Objektive sind mit In-Line-Beleuchtungsanschluss erhältlich. Für große Sensoren sind die telezentrische PlatinumTL™ Objektive erhältlich.

#21-069: 0.274X In-Line Illumination CobaltTL Telecentric Lens Telezentrische Objektive
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
  • Eliminieren Parallaxenfehler in industrieller Bildverarbeitung
  • Sensorgrößen von 1/2“ bis Vollformat
  • Vergrößerungen von 0,05X bis 8X
Telezentrische CompactTL<sup>®</sup> Objektive Telezentrische CompactTL® Objektive
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
  • Telezentrische Objektive mit C-Mount für 2/3“ Sensoren
  • Für Sensoren mit bis zu 2,3 Megapixeln und 4,5 µm Pixelgröße
  • Kleine telezentrische Objektive mit koaxialem Beleuchtungseingang
Telezentrische SilverTL&trade; Objektive Telezentrische SilverTL™ Objektive
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
  • Beidseitig telezentrische Objektive mit hoher Auflösung, f/6 und In-Line-Beleuchtung
  • Für Sensoren mit bis zu 7,5 Megapixeln und 2,8 µm Pixelgröße
  • Telezentrische Objektive mit C-Mount für bis zu 2/3“ Sensoren
  • Vergrößerungen von 0,16X bis 4X
TECHSPEC® SilverTL™ SWIR Telecentric Lenses Telezentrische SilverTL™ SWIR-Objektive
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Beidseitig telezentrische Objektive mit hoher Auflösung und f/6, Version mit In-Line-Beleuchtung
  • Für Sensoren mit bis zu 7,5 Megapixeln und 2,8 μm Pixelgröße
  • Eliminieren Parallaxenfehler in Messanwendungen
  • SWIR-Beschichtung für Wellenlängenbereich 900 bis 1700 nm
Ausverkauf Telezentrische MercuryTL™ Objektive mit Flüssiglinse Telezentrische MercuryTL™ Objektive mit Flüssiglinse
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Flüssiglinse sorgt für größere Schärfentiefe
  • Für Sensoren mit bis zu 2,3 Megapixeln und 4,5 µm Pixelgröße
  • Telezentrische Objektive mit C-Mount für bis zu 2/3“ Sensoren
  • Vergrößerungen von 0,15X bis 0,75X
Telezentrische CobaltTL Objektive Telezentrische CobaltTL Objektive
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Beidseitig telezentrische Objektive mit hoher Auflösung und In-Line-Beleuchtungsoption
  • Bis zu 20 Megapixel, 2,2 µm Pixelgröße
  • Telezentrische C-Mount-Objektive für 1,1“ Sensoren mit Blendenzahl bis zu f/4
Telezentrische GoldTL&trade; Objektive Telezentrische GoldTL™ Objektive
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
  • Hochauflösende telezentrische Objektive zur Messung und Kalibrierung
  • Für Sensoren mit bis zu 5 Megapixeln und 3,45 µm Pixelgröße
  • Telezentrische Objektive mit C-Mount für bis zu 2/3“-Sensoren
  • Vergrößerungen von 0,06X bis 1X
Telezentrische PlatinumTL&trade; Objektive Telezentrische PlatinumTL™ Objektive
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Beidseitig telezentrische Messobjektive mit hoher Auflösung und f/6
  • Für Sensoren mit bis zu 35 Megapixeln und 2,8 µm Pixelgröße
  • Telezentrische Objektive mit C-Mount, T-Mount oder F-Mount für APS-C
  • Vergrößerungen von 0,28X bis 1,7X
TECHSPEC® TitanTL&reg; Telecentric Lenses Telezentrische TitanTL® Objektive
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Telezentrische Objektive mit großem Bildfeld
  • Für Sensoren mit bis zu 31,4 Megapixeln und 3,45 µm Pixelgröße
  • Telezentrische Objektive mit C-, T-, M58- und F-Mount; Vollformatversionen (35 mm) verfügbar
  • Vergrößerungen von 0,037X bis 0,377X
Objektivsets telezentrische Objektive Objektivsets telezentrische Objektive
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Einfache Bestellung unserer beliebtesten telezentrischen Objektive als Set
  • Sets mit verschiedenen Vergrößerungen und Arbeitsabständen verfügbar
  • TECHSPEC SilverTL, VariMagTL und CompactTL
Telezentrische und nicht-telezentrische VariMagTL<sup>®</sup> Objektive Telezentrische und nicht-telezentrische VariMagTL® Objektive
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Telezentrische Objektive mit variabler Vergrößerung
  • Für Sensoren mit bis zu 5 Megapixeln und 3,45 µm Pixelgröße
  • Telezentrische Objektive mit C-Mount für 2/3“ Sensoren
  • Vergrößerungen von 0,15X bis 3X
1.2” Sensor In-Line Illumination Telecentric Lenses Telezentrische Objektive mit In-Line-Beleuchtung für 1,2“ Sensoren
  • Max. Sensorformat 1,2“
  • Faseroptikanschluss für In-Line-Beleuchtung
  • Große Arbeitsabstände
Partiell telezentrisches Objektiv mit 55 mm Brennweite Partiell telezentrisches Objektiv mit 55 mm Brennweite
  • C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
  • Bis zu 1,3 Megapixel, 7 μm Pixelgröße
  • Kann als Makroobjektiv oder telezentrisches Objektiv genutzt werden
  • Erlaubt eine Objektverschiebung von ±12,5 mm, bevor ein Bildgrößenfehler von 1% auftritt
Telezentrische C-Mount-Objektive mit In-Line-Beleuchtung Telezentrische C-Mount-Objektive mit In-Line-Beleuchtung
  • Faseroptischer Eingang für In-Line-Beleuchtung (0,312" Ferrule)
  • Verfügbar mit 65 mm und 120 mm Arbeitsabstand
  • Max. Sensorformat 2/3"
  • <0,1% Verzeichnung
Hochauflösende In-Line-Beleuchtete telezentrische C-Mount Objektive Hochauflösende In-Line-Beleuchtete telezentrische C-Mount Objektive
  • Entwickelt für hochauflösende Bildgebung
  • Faseroptischer Eingang für In-Line-Beleuchtung (0,312“ Ferrule)
  • Max. Sensorformat 2/3“
Hyperzentrische Objektive Hyperzentrische Objektive
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Simultane Abbildung von Seite und Oberseite des Objekts
  • Hyperzentrisches oder perizentrisches Objektiv für bis zu 2/3“
  • Objektive mit C-Mount
  • Ideal geeignet zur Inspektion von Komponenten

Objektiv-Tool für Bildverarbeitung

Das beste objektiv für ihre anwendung
Jetzt finden
Weiterführende Informationen
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;