| Mengenrabatte | |
|---|---|
| Stk. 1+ | €4.900,06 stückpreis |
| Need More? | Angebotsanfrage |
For more information on Darkfield Illumination, click here.
Die Advanced Illumination Dunkelfeld- / Hellfeldringlichter zeichnen sich durch eine bisher unbekannte Vielseitigkeit aus. Die Hellfeld- und Dunkelfeldbeleuchtung wird durch zwei unabhängig voneinander angesteuerte LED-Ringe ermöglicht.
Hinweis: Das 24 V Netzteil #66-855 wird benötigt. Zubehör für Advanced Illumination Produkte ist verfügbar und wird separat verkauft.
Die Blitzdauer der Modelle mit Blitz hängt vom Triggersignal bzw. der Potentiometereinstellung ab. Die Dauer des Blitzes kann zwischen 30 und 300 μs mit einem Regler an der Rückseite des Geräts eingestellt werden. Das Trigger-Eingangssignal ist CMOS-/TTL-kompatibel. Die maximale Triggerfrequenz beträgt 30 Hz.
Dateien für 3D-druckbare Halterungen
Ringlicht-Konfiguration Download