Produkt in den Warenkorb gelegt

MicroBrite Linienbeleuchtung, 100 mm, weiß

×
Produkt #74-225 Neu 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€770,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €770,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hinweis:
Compatible with #18-645 external controller
Hersteller:
Advanced Illumination
Gehäusegeometrie:
Line Light
Betriebsmodus:
Constant

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
100.00
Größe (mm):
123.7 L x 101.6 W x 20.1 D
Gewicht (g):
508

Optische Eigenschaften

Farbe:
White
Arbeitsabstand (Zoll):
0.5-23

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
Flying Leads
Betriebsspannung (V):
24V DC, 1A
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #89-513
Korea: #33-773
China: #66-855

Gewinde & Montage

Mount:
M4 Mounting Screws

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 °C to 35 °C

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

  • Ideal für Zeilenscananwendungen
  • LEDs mit hoher Leistung in Weiß, Rot und Blau
  • Kompakte Baugröße für einfache Integration

Die MicroBrite™ Linienbeleuchtungen von Advanced Illumination bieten eine kompakte Lösung für Zeilenscananwendungen. Sie besitzen eine hohe Intensität und eine hohe thermische Effizienz, was eine lange Lebensdauer auch bei kontinuierlichem Einsatz ermöglicht. Die Beleuchtungen sind mit einer M4-Montageleiste zur einfachen Integration ausgestattet und in den Farben Weiß, Blau und Rot verfügbar. Die MicroBrite™ Linienbeleuchtungen von Advanced Illumination eignen sich ideal für Zeilenscananwendungen wie die Hochgeschwindigkeitsinspektion von Materialien wie Textil, Papier oder Kunststoff sowie die Inspektion von Solarmodulen oder LCDs.

Dateien für 3D-druckbare Halterungen

Ringlicht-Konfiguration Download
Diese 3D-gedruckten Halterungen wurden für die Halterungssysteme mit Gelenkarm entwickelt. Sie dienen der einfachen Positionierung von Leuchten in Hell- und Dunkelfeld-Konfigurationen. Das Design ist für die Montage der Beleuchtung auf ¼-20"-Montageplatten oder in 80/20-Extrusionssystemen ausgelegt, kann aber je nach den Bedürfnissen des Nutzers angepasst werden. Es sind Halterungen für Ring-, Balken-, Linien- und Inline-Punktstrahler erhältlich.
Anwendungshinweis

Beleuchtungshalterungen für Bildverarbeitungsanwendungen
Lesen

Video

Assemblierung von 3D-gedruckten Halterungen für gängige Beleuchtungsgeometrien
Anschauen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.