Produkt in den Warenkorb gelegt

MBL Hintergrundbeleuchtung, rot, 50 x 50 mm

50 x 50mm MBL Backlight

50 x 50mm MBL Backlight

×
Produkt #75-266 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€820,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €820,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
MBL-50x50-625
Beleuchtungsart:
LED illumination
Hinweis:
5-Pin M12 cables sold separately (5m#23-951, 10m#23-952, 15m#23-953) Industrial power supply for mounting to DIN rails also sold #75-579
Hersteller:
Smart Vision Lights LLC
Gehäusegeometrie:
Backlight
Betriebsmodus:
Constant or Strobe (with OverDrive™)

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
59.00 x 76.50 x 12.35
Gewicht (g):
136.08
Aktive Fläche (mm):
50.54 x 50.54

Optische Eigenschaften

Farbe:
Red
Wellenlänge (nm):
625

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
5-pin M12 Connector
Eingangsspannung (V):
24V (1.1A)
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #75-577
Europe: #75-578
Japan: #75-577
Korea: #75-579
China: #75-579

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-10 to 40

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Besserer Kontrast für Inspektionsanwendungen
  • Ultraflache Mini-Hintergrundbeleuchtung
  • Erhältlich in Weiß, Blau, Rot oder NIR-Konfigurationen
  • Inklusive Multi-Drive™-Treiber für Stroboskopblitze mit hoher Lux-Leistung

Die MBL Mini-Hintergrundbeleuchtungen von Smart Vision Lights sind kompakte Beleuchtungen mit Kantenschärfungstechnologie, die bei der Abbildung von hintergrundbeleuchteten Objekten für maximalen Kontrast sorgen. Diese Beleuchtungen verfügen über eine hohe Dichte an LEDs, die eine Beleuchtungsstärke von bis zu 190.000 Lux im Dauerbetrieb und 550.000 Lux im OverDrive™-Strobe-Modus bieten. Mit aktiven Flächen von 25x25 mm bis 100x100 mm und den Ausgangsfarben Weiß, Blau, Rot oder NIR sind diese Beleuchtungen eine hervorragende Lösung für eine Systemintegration. Die MBL Mini-Hintergrundbeleuchtungen von Smart Vision Lights bieten eine kollimierte Ausleuchtung, die einen ausgezeichneten Randkontrast für reflektierende Objekte und gekrümmte Kanten bietet. Diese Hintergrundbeleuchtungen sind ideal für Kantenerkennung, Präzisionsmessungen in der industriellen Bildverarbeitung, Silhouettenabbildung und Kalibrierung.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;