Mit Beleuchtungssystemen werden Objekte oder Flächen bei Bildverarbeitungsanwendungen beleuchtet. Typische Beleuchtungen sind beispielsweise LEDs, Faseroptiken oder fluoreszierende Beleuchtungen, die auf unterschiedliche Weise Arbeitsumgebungen beleuchten. Durch die Vielzahl der angebotenen Beleuchtungssysteme ist die Kompatibilität für fast jeden Anwendungsfall gewährleistet. Fluoreszierende Beleuchtungen erlauben eine ausgezeichnete, preisgünstige Beleuchtung, LED-Beleuchtungen liefern stabiles, gleichförmiges Licht, das sich ideal für verschiedenste Anwendungen eignet. In faseroptischen Beleuchtungssystemen wird das Licht durch Lichtleiter geführt.
Edmund Optics bietet eine breite Palette von Beleuchtungsprodukten für viele Beleuchtungsanforderungen. Neben der Art der Beleuchtung kann zwischen verschiedenen Beleuchtungsgeometrien gewählt werden: Es sind z. B. Hintergrundbeleuchtungen, Ringlichter, Punktleuchten oder Linienlichter erhältlich. Diese Beleuchtungssysteme strahlen Licht auf spezifische Weise ab, die jeweils für unterschiedliche Anwendungen ideal ist. Als Ersatzteil oder zur Erhöhung der Funktionalität sind verschiedene Zubehörteile erhältlich, wie z. B. Fassungsadapter oder Ersatzlichtleiter.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
DATENSCHUTZRICHTLINIE | COOKIE POLICY | AGB | AGB FÜR B2C | IMPRESSUM | BARRIEREFREIHEIT
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics BV in den Niederlanden.
Vertragspartner ist Edmund Optics BV in den Niederlanden.
This content may include material that has been generated or modified using artificial intelligence (AI).
The FUTURE Depends On Optics®