Produkt in den Warenkorb gelegt

Bildverarbeitungsobjektive

Bildverarbeitungsobjektive werden zur Abbildung von Objekten in Bildverarbeitungssystemen eingesetzt. Sie fokussieren ein Bild des untersuchten Objekts auf einen Kamerasensor. Je nach Bauart können die Objektive zur Entfernung eines Parallaxen- oder Perspektivfehlers eingesetzt werden oder sie bieten eine Verstellung der Vergrößerung, des Bildfeldes oder der Brennweite. Mit Objektiven kann ein Objekt auf unterschiedliche Weise angezeigt werden, um Eigenschaften oder Merkmale hervorzuheben, die bei bestimmten Anwendungen wichtig sind.

Filter

ON-DEMAND-WEBINAR

Auswahl des passenden Objektivs für die industrielle Bildverarbeitung

Sehen Sie sich unsere zwei aufeinanderfolgenden 30-minütigen Webinare an, die von unseren Experten für Bildverarbeitung Greg Hollows und Nick Sischka präsentiert werden.
Teil 1 vermittelt Grundlagen zum Thema Objektiv-Spezifikationen und
Teil 2 bietet einen fortgeschrittenen Blick auf Leistungskurven von Objektiven.

Auswahl-Assistent für Objektive

Finden Sie das passende Objektiv für Ihre Anwendung
Finden Sie Ihr Objektiv

Edmund Optics® bietet eine breite Palette von Objektiven für viele Bildverarbeitungsanwendungen an. Es sind diverse TECHSPEC® Objektive mit spezifischen Bildverarbeitungseigenschaften, die mit Standardobjektiven nicht erreichbar sind, verfügbar, beispielsweise telezentrische TECHSPEC® Objektive zur Kantenaufnahme mit hohem Kontrast oder die für das kurzwellige Infrarotspektrum optimierten TECHSPEC® SWIR-Objektive. Erhältlich ist außerdem eine breite Auswahl an Objektivzubehör, beispielsweise Halter oder Adapter zur Erhöhung der Funktionalität.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.