Produkt in den Warenkorb gelegt

Laserstrahlformung ist der Prozess, durch den die Gleichmäßigkeit oder Form eines Laserstrahls gegenüber der ursprünglichen Emission aus einer Laserquelle verändert wird. Typischerweise emittieren Laserquellen Strahlen mit ungleichmäßiger Intensität, die für die meisten Anwendungen ungeeignet sind. Darüber hinaus können optische Anwendungen eine Strahlform erfordern, die eine Laserquelle nicht erzeugen kann, wie beispielsweise eine Linie oder einen Ring. Produkte zur Laserstrahlformung bieten die Möglichkeit, einen Laserstrahl so zu transformieren, dass er die für Ihre Anwendung erforderlichen Eigenschaften aufweist.

Edmund Optics bietet Laserstrahlformungslösungen an, zur Kollimation von Laserstrahlen, zur Transformation von Strahlprofilen, zur Umwandlung von Strahlformen und vieles mehr. Flat-Top-Strahlkonverter, mit denen Gaußsche Strahlen in Flat-Top-Strahlen mit gleichmäßiger Intensitätsverteilung umgewandelt werden, optimiert für Laserwellenlängen von Nd:YAG-, Glasfaser- und CO2-Lasern, sind erhältlich. Zylinderlinsen, die in Breitband- und Laserlinienversionen angeboten werden, sind ideal für die Laserbearbeitung oder medizinische Anwendungen, die eine Laserlichtformung in nur einer Achse erfordern. Slow-Axis- und Fast-Axis-Kollimatoren sind ideal für kollimierte Laserbarren bzw. Laserdioden. Diese sind ebenfalls verfügbar.

Neu Midel Photonics 3D-Flat-Top-Strahlformer Midel Photonics 3D-Flat-Top-Strahlformer
  • Stabile Flat-Top-Profile über einen erweiterten axialen Bereich
  • Hoher Wirkungsgrad mit geringen Nebenzipfeln für die Mikromaterialbearbeitung mit geringer Punktgröße
  • Strahlformung mit erweitertem Fokusbereich für stabile industrielle Prozesse (Flat-Top)
  • Kontinuierlich reflektierendes DOE (diffraktives optisches Element) auf der Grundlage eines mikrostrukturierten Spiegels
  • Konzipiert für industrielle Lasersysteme von CW bis zu Ultrakurzpulsen
AdlOptica foXXus Multi-Focus Objectives AdlOptica foXXus Multi-Fokus-Objektive
  • Fokussieren Laserlicht auf 1, 2 oder 4 Fokuspunkte entlang der optischen Achse
  • Verfügbar mit den numerischen Aperturen 0,38 oder 0,80
  • Aplanatisches Design für Laser mit 515/1030 nm und 1064 nm
  • AdlOptica aplanoXX aplanatische Objektive sind ebenfalls verfügbar
AdlOptica aplanoXX Aplan Objectives AdlOptica aplanoXX aplanatische Objektive
  • Aplanatisches optisches Design
  • Hohe numerische Apertur für kleine Punktgrößen
  • Versionen für 800 und 1030 nm mit Fokustiefen bis 4 mm
  • AdlOptica foXXus Multi-Fokus-Objektive sind ebenfalls verfügbar
AdlOptica πShaper Flat-Top-Laserstrahlkonverter AdlOptica πShaper Flat-Top-Laserstrahlkonverter
AdlOptica Focal-πShaper Q Flat-Top-Laserstrahlkonverter AdlOptica Focal-πShaper Q Flat-Top-Laserstrahlkonverter
Neu HOLO/OR Diffraktive Diffusoren HOLO/OR Diffraktive Diffusoren
  • Formen Laserstrahlen mit homogener Verteilung
  • Runde oder quadratische Ausgangsformen
  • Versionen für Nd:YAG-Laser mit 532 oder 1064 nm
  • Kompatibel mit Einzelmoden- oder Multimoden-Strahlen
Neu HOLO/OR Diffraktive Vortex-Phasenplatten HOLO/OR Diffraktive Vortex-Phasenplatten
  • Konvertiert Gaußstrahlen in Energieringe
  • Vortex-Phasenplatten für Laser mit 532 und 1030 nm verfügbar
  • Kompatibel mit kollimierten gaußschen Einzelmoden-Eingangsstrahlen
HOLO/OR Vortex-Phasenplatten Polymer auf Glas HOLO/OR Vortex-Phasenplatten Polymer auf Glas
  • Konvertieren Gaußstrahlen in Energieringe
  • Vortex-Phasenplatten für Laser mit 488, 515 und 532 nm
  • Polymer auf Glas: kostengünstige N-BK7-Substrate
  • Günstiger Preis für Laser mit niedriger Leistung
Neu HOLO/OR Diffraktive Strahlformer HOLO/OR Diffraktive Strahlformer
  • Wandelt Gaußstrahlen in Flat-Top-Strahlprofile um
  • Quadratische Ausgangsform mit gleichförmiger Intensität
  • Entwickelt für Nd:YAG-Laser mit 532 nm
  • Kompatibel mit Singlemode-Strahlen
Ausverkauf Powell-Linsen Powell-Linsen
  • Ideal zur Ausrichtung sowie für die industrielle Bildverarbeitung
  • Mehrere Auffächerungswinkel verfügbar
  • Erzeugt gleichmäßige, gerade Linie
Azylindrische Linsen Azylindrische Linsen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Beugungsbegrenztes Design
  • Ideal geeignet zur Erzeugung dünner Linienprofile mit monochromatischen Lichtquellen
  • Fokussierung des Lichts in einer Achse
PCX-Zylinderlinsen für die Bildgebung PCX-Zylinderlinsen für die Bildgebung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Ideal für die Strahlformung
  • Genau überwachte optische und geometrische Toleranzen
  • Rechteckige und runde Formen erhältlich
Neu Laserlinien-Zylinderlinsen für Laseranwendungen Laserlinien-Zylinderlinsen für Laseranwendungen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Reflexion <0,25% für Nd:YAG-Harmonische
  • <3 Bogenminuten Keiltoleranz
  • Quarzglassubstrat
Neu PCV-Zylinderlinsen für die Bildgebung PCV-Zylinderlinsen für die Bildgebung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu Breitbandige Zylinderlinsen für Laseranwendungen Breitbandige Zylinderlinsen für Laseranwendungen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Sehr gute Eigenschaften vom UV- bis zum IR-Spektrum
  • Quarzglassubstrat
  • Optische Oberflächenqualität für Laser geeignet
Mikrolinsenarrays Mikrolinsenarrays
  • Quadratische Mikrolinsen- oder Facettenlinsenarrays
  • Präzise Quarzglassubstrate
Slow Axis Collimators Slow-Axis-Kollimatoren
Fast-Axis-Kollimatoren Fast-Axis-Kollimatoren
  • Asphärische Zylinderlinsen zur Fast-Axis-Kollimation
  • Antireflexbeschichtet für 790 – 990 nm
  • Ideal zur Kollimation von Laserdioden
  • Slow-Axis-Kollimatoren sind ebenfalls verfügbar
Monolithic Collimator Monolithische Kollimatoren
  • Simultane Kollimation von Licht der schnellen und langsamen Achse einer Laserdiode
  • Zirkularisierung des elliptischen Ausgangs von üblichen blauen Laserdioden
  • Ideal für Lichtkollimation von Einzelemittern im blauen Spektrum

Laser Optics

Weiterführende Informationen
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.