Eine Nachricht hinterlassen
Kundenspezifische Fertigung und Serienfertigung mit viel Erfahrung und Fachwissen:
Schneller Autofokus ohne Einschränkungen bei der Tiefenschärfe. Jetzt mehr erfahren.
Absorption von Laserstrahlen in Optiken ⇒ ungewollte Fluoreszenz ✓ UV-Quarzglas vs. IR-Quarzglas ✓ Absorptionsarten ⇒ mehr erfahren!
Trends in der Optik: 23 Bildgebungssysteme helfen dem Mars-Rover Perseverance bei der Suche nach Wasser und früherem Leben auf dem roten Planeten.
Subsurface damage in optical components can lead to increased absorption and scatter, reducing system performance.
Athermalization is a type of ruggedization that mitigates the harmful effects of thermal expansion and defocus in optical and imaging systems.
Substrate für Laseroptiken mit den wichtigsten Eigenschaften ✓ Diagramm mit den Übertragungskurven einzelner Materialien ⇒ hier Informieren!
SENSORHERSTELLUNG - SENSORAUFBAU UND FERTIGUNGSMETHODEN
Holen Sie sich Expertentipps für die Auswahl des richtigen Kamerazubehörs für die beiden gängigsten Kameraschnittstellen, USB und GigE.
Edge-KI, KI mit hochauflösenden Sensoren, ereignisbasierte Kameras und SWIR-Sensoren - jetzt mehr erfahren bei Edmund Optics!
Edmund Optics erklärt verschiedene Dispersionseffekte ⇒ chromatische Dispersion ✓ Modendispersion ✓ Polarisationsmodendispersion ⇒ mehr erfahren!
Inhomogeneity and scatter from inclusions and bubbles in optical components can lead to worse performance, especially in laser optics applications.
Edmund Optics erklärt Leistungsdichte und Energiedichte ⇒ Unterscheidung ✓ Definition ✓ richtige Verwendung der Begriffe ⇒ mehr erfahren!
The short pulse durations of ultrafast lasers make them interact with optical components differently, impacting the optic’s laser damage threshold.
Laser induced damage threshold (LIDT) denotes the maximum laser fluence an optical component can withstand with an acceptable amount of risk.
CW-Laser und LIDT ⇒ Definition & Unterschiede zu gepulsten Lasern ✓ Spezifikation & Prüfung der LIDT ✓ Beispielrechnung Skalierung ⇒ mehr erfahren!
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
DATENSCHUTZRICHTLINIE | COOKIE POLICY | AGB | AGB FÜR B2C | IMPRESSUM | BARRIEREFREIHEIT
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics BV in den Niederlanden.
Vertragspartner ist Edmund Optics BV in den Niederlanden.
The FUTURE Depends On Optics®