Produkt in den Warenkorb gelegt

Meistverkaufte Produkte von Olympus

Olympus X-Line Extended Apochromat Objectives

Olympus X-Line erweitert kompensierte unendlich korrigierte Apochromate

Top-Seller
  • Hohe numerische Aperturen (NA) bis 1,45
  • Korrektur der chromatischen Aberration von 400 - 1000 nm
  • Gleichmäßige Bildebenheit über große Bildfelder
Olympus M Plan Fluorite Semi Apochromat Infinity Corrected Objectives

Olympus Unendlich korrigierte M-Plan Fluorit-Objektive mit großem Arbeitsabstand

Top-Seller
  • Ideal geeignet für Hellfeldaufnahmen, DIC-, Fluoreszenz- oder Polarisationsmikroskopie
  • Große Arbeitsabstände verringern die Gefahr, dass Proben zerstört werden.
  • Ausgezeichnete Transmission von 400 – 700 nm
  • Weitere unendlich korrigierte Objektive von Olympus sind ebenfalls verfügbar
Olympus Planfluorit-Objektive

Olympus Planfluorit-Objektive

Top-Seller
  • Ideal geeignet für die Hellfeld- und Dunkelfeld-, DIC-, Fluoreszenz- oder Polarisationsmikroskopie
  • Ausgezeichnete Transmission im UV-Spektrum
  • Objektive mit hoher numerischer Apertur und Immersionsobjektive erhältlich
  • Unendlich korrigierte Objektive von Olympus sind ebenfalls verfügbar
Olympus Tubuslinsen und Zubehör

Olympus Tubuslinsen und Zubehör

Top-Seller
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.