Produkt in den Warenkorb gelegt

Mehr von Coherent

Coherent® Surelock™ Mini-Benchtop Laser Systems

Coherent® SureLock™ Laser als Mini-Tischgerät

  • Geringe spektrale Bandbreite von 0,07 nm FWHM
  • Extreme Temperaturunempfindlichkeit
  • Sehr kompaktes, einfach zu bedienendes Lasersystem
Coherent<sup>®</sup> Sapphire™ NX-Einzelfrequenzlaser

Coherent® Sapphire™ NX-Einzelfrequenzlaser

  • Sehr schmale Bandbreite <1,5 MHz
  • Ausgangsleistungen bis 200 mW
  • Wellenlängenoption 488 und 532 nm
Coherent<sup>®</sup> Sapphire™ LPX-Laser

Coherent® Sapphire™ LPX-Laser

  • Ausgangsleistungen bis 500 mW
  • Laserausgang 300 mW und 500 mW
  • Wellenlängen bei 488 nm, 532 nm und 561 nm
Neu TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Aspheric Lenses

Asphären aus Zinkselenid (ZnSe)

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Entwickelt von Edmund Optics®, hergestellt von Coherent®
  • Hochwertiges ZnSe-Material
  • Unbeschichtet oder mit breitbandiger Antireflexbeschichtung für 8-12 µm verfügbar
Neu LightSmyth™ Nanostrukturiertes Silizium von Coherent<sup>®</sup>

LightSmyth™ Nanostrukturiertes Silizium von Coherent®

  • Gerillte Oberflächen im Nanobereich
  • Verschiedene Rillenperioden und Rillentiefen
  • Ideal für nanophotonische Forschungsanwendungen
LightSmyth™ Transmission Diffraction Gratings

LightSmyth™ Transmissionsgitter von Coherent®

  • Hohe Beugungseffizienz (>94% absolut) und geringe Streuung
  • Polarisationsunabhängige Gitter oder für eine Polarisationsrichtung optimiert
  • Robuste anorganische Materialien für hohe Leistungen und Zuverlässigkeit
  • Versionen für NIR-Wellenlängen zwischen 800 - 1800 nm
Polykristalline CVD-Diamantfenster in optischer Güte von Coherent<sup>®</sup>

Polykristalline CVD-Diamantfenster in optischer Güte von Coherent®

  • Hohe Transmission über UV- und FIR-Spektren sowie Mikrowellenspektren
  • Hohe Wärmeleitfähigkeit für Hochleistungslaser
  • Außergewöhnliche Härte für ultimative Kratzfestigkeit
  • Von Coherent® gefertigt
Coherent<sup>®</Sup> OBIS™ LX/LS fasergekoppelte Lasersysteme mit hoher Strahlqualität

Coherent® OBIS™ LX/LS fasergekoppelte Lasersysteme mit hoher Strahlqualität

  • Leistungsstarke OBIS™ LX/LS Laser mit zusätzlichem Faseranschluss
  • Fest angeschlossene Faser sorgt für lange Lebensdauer und dauerhaft garantierte Leistung
  • Polarisationserhaltende Einmoden-Faser mit FC/APC-Stecker bietet hochqualitativen und rauscharmen Laserstrahl
  • Coherent® OBIS™ LX/LS Lasersysteme mit hoher Strahlqualität  sind ebenfalls verfügbar
CO<sub>2</sub> Beam Expanders

CO2-Strahlaufweiter von Coherent®

  • Entwickelt für CO2-Laserquellen bei 10,6 μm
  • Kompaktes Gehäuse für einfache Systemintegration
  • Optische Elemente aus ZnSe von Coherent® mit Infrarot-Laser Güte
Coherent<sup>®</sup> OBIS™ LX Einzelfrequenz-Lasersysteme

Coherent® OBIS™ LX Einzelfrequenz-Lasersysteme

  • Kollimierter Ausgangsstrahl mit einer Frequenz, TEM00
  • Große Kohärenzlänge >1 Meter
  • Sehr gutes Signal-Rausch-Verhältnis
  • Kompatibel mit OBIS LX/LS Stromversorgung, Software und Zubehör
Coherent<sup>&reg;</sup> Lasercam&trade; Strahlprofilmessgerät

Coherent® Lasercam™ Strahlprofilmessgerät

  • Digitale 10-Bit USB 2.0 Schnittstelle
  • 1.280 x 1.024, CMOS Sensor mit 6,7 μm Pixelabstand
  • Intuitiv bedienbare Software inklusive
Coherent<sup>®</sup> Wassergekühlte Thermosäulen-Sensoren für hohe Leistungen

Coherent® Wassergekühlte Thermosäulen-Sensoren für hohe Leistungen

  • Wasserkühlung für Laserleistungen bis zu 5 kW
  • Flacher Spektralverlauf von 0,25 - 11 µm
  • Große 50 mm Öffnung zur Aufnahme verschiedener Strahldurchmesser
Coherent<sup>®</sup> Luftgekühlte Thermosäulen-Sensoren

Coherent® Luftgekühlte Thermosäulen-Sensoren

  • Entwickelt für die Messung von Laserleistungen bis zu 300W
  • Ideal für Anwendungen, bei denen eine Wasserkühlung nicht möglich ist
  • Kompakte Größe für Portabilität und Außenanwendungen
Coherent<sup>®</sup> hochsensitive Thermosäulen-Sensoren

Coherent® hochsensitive Thermosäulen-Sensoren

  • Großer Spektralbereich mit hoher Empfindlichkeit und hoher Auflösung
  • große aktive Flächensensoren bis zu einem Durchmesser von 19 mm
  • Flacher Breitband-Ausgang mit keiner Sättigung über 1mW/cm2
Coherent<sup>&reg;</sup> Hochempfindliche optische Leistungssensoren

Coherent® Hochempfindliche optische Leistungssensoren

Coherent<sup>®</sup> Laserdiodenmodule mit sichtbarem Strahl

Coherent® Laserdiodenmodule mit sichtbarem Strahl

  • Robuste, hochwertige und kompakte Laserdioden
  • Hohe Sichtbarkeit bei den Wellenlängen 635 und 670 nm
  • Ein intelligent entwickeltes elektronisches Design für konsistente Strahleigenschaften
Coherent® EnergyMax Laser Energy Sensors

Coherent® EnergyMax Laserenergiesensoren

  • ISO 17025 zertifiziert
  • Integrierte spektrale Kompensation
  • Automatische Temperaturkompensation
Coherent PowerMax Pro Fast USB-Messsysteme

Coherent PowerMax Pro Fast USB-Messsysteme

  • Schnellstes System zur Messung der Laserenergie
  • Vollintegriertes USB-System (Plug&Play)
  • Große aktive Fläche für Messung des gesamten Strahls
Coherent<sup>&reg;</sup> Positionsempfindliche Thermosäulen-Leistungssensoren

Coherent® Positionsempfindliche Thermosäulen-Leistungssensoren

  • Thermosäulen-Detektorelement zur Messung hoher Leistungen
  • Messung der Strahlposition auf der Detektoroberfläche
  • ISO 17025 zertifiziert
Coherent CO<sub>2</sub>-Laser der Diamond-C-Serie

Coherent CO2-Laser der Diamond-C-Serie

  • Verbesserung der Prozesse durch hervorragende Strahlqualität und Leistungsstabilität
  • Voll versiegeltes, integriertes Paket mit eingebautem HF-Netzteil
  • Breiter Leistungsbereich mit CW oder Pulsbreitenmodulationsregelung
Coherent<sup>&reg;</sup> StingRay&trade; und BioRay&trade; Laserdiodenmodule

Coherent® StingRay™ und BioRay™ Laserdiodenmodule

Top-Seller
  • Externe Fokussierung und bis zu 100 mW Ausgangsleistung
  • Eingangsspannung 5 - 24 V (wird automatisch erkannt) mit Verpolungsschutz
  • Integrierter Mikrocontroller zur Fehlerüberwachung
  • Coherent® StingRay™ Entwickler-Kit ist ebenfalls verfügbar
Coherent<sup>&reg;</sup> OBIS&trade; Kühlkörper

Coherent® OBIS™ Kühlkörper

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Entwickelt für Coherent® OBIS™ Laser
  • Kompatibel mit C-Mount und Cage-System
  • 10 Kühlkörperlamellen
Coherent<sup>&reg;</sup> Thermosäulen-Leistungssensoren

Coherent® Thermosäulen-Leistungssensoren

  • Sehr hohe Zerstörschwelle
  • Großer Dynamikbereich
  • Zertifiziert nach ISO 17025
Coherent<sup>®</sup> StingRay&trade; Entwickler-Kit

Coherent® StingRay™ Entwickler-Kit

  • Inklusive 660 und 520 nm StingRay™ Lasern
  • Ideal für Experimente oder Prototypenfertigung
  • Zur schnellen Prüfung von strukturiertem Laserbeleuchtungssystemen
  • Einzelne StingRay™ Laserdioden ebenfalls erhältlich
Coherent<sup>&reg;</sup> PowerMax USB-Stabmessgerät

Coherent® PowerMax USB-Stabmessgerät

  • Hochempfindliche Siliziumfotodiode
  • Schmales Gehäuse
  • Ideal für Messungen von CW- oder Pulslasern
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.