Produkt in den Warenkorb gelegt

Mikroskopobjektive von Nikon

Neu Objektivreihe Nikon CFI Plan-Achromat

Objektivreihe Nikon CFI Plan-Achromat

  • Außergewöhnliche Flat-Field-Korrektur
  • Hohe numerische Aperturen und Öl-Immersionsobjektive erhältlich
  • Großer Vergrößerungsbereich (1X bis 100X)
Neu Objektivreihe Nikon CFI Plan-Apochromat Lambda

Objektivreihe Nikon CFI Plan-Apochromat Lambda

  • Optimierte Weichzeichnung für natürlichen Kontrast
  • Korrektur chromatische Aberration
  • Ideal für die biowissenschaftliche Forschung
Neu Objektivreihe Nikon CFI Plan-Apochromat Lambda D

Objektivreihe Nikon CFI Plan-Apochromat Lambda D

  • Ultrahohe Ebnung und hohe Auflösung über ein 25-mm-Sehfeld
  • Verbesserte Korrektur der chromatischen Aberration (UV-NIR)
  • Vielseitige Kompatibilität mit verschiedenen Mikroskopietechniken
Neu Nikon CFI S Plan Fluor LWD-Objektive

Nikon CFI S Plan Fluor LWD-Objektive

  • Große Arbeitsabstände
  • Optimiert für die Fluoreszenzmikroskopie
  • Ideal für Stammzell- und Wirkstoffdesign-Anwendungen
Neu Nikon CFI S Plan Fluor ELWD Objektive

Nikon CFI S Plan Fluor ELWD Objektive

  • Extralanger Arbeitsabstand (ELWD)
  • Breiter spektraler Durchlassgrad
  • Vielfältige Beobachtungsmodi
Neu Nikon CFI60 Wassertauchobjektive

Nikon CFI60 Wassertauchobjektive

  • Wassertauchdesign für das Live-Imaging
  • Optimiert für Infrarot- (IR) und Multiphotonenmikroskopie
  • Hohe NA für überragende Auflösung
Neu Nikon CFI75 Wassertauchobjektive

Nikon CFI75 Wassertauchobjektive

  • Große Arbeitsabstände
  • Verringerung von Lichtschäden
  • Mechanisch stabiles Design
Nikon CFI60 Infinity Corrected Brightfield Objectives

Nikon CFI60 unendlich korrigierte Hellfeldobjektive

Top-Seller
  • Exzellente Farbwiedergabe
  • Spannungsfrei
  • Großer Arbeitsabstand und hohe NA
  • Hoher Kontrast mit minimalem Lichtreflex
Nikon CFI60 LE Plan EPI Brightfield Infinity Corrected Objectives

Nikon CFI60 LE Plan EPI unendlich korrigierte Hellfeldobjektive

  • Hohe NA
  • Große Arbeitsabstände
  • Parfokallänge 60 mm für hochqualitative Bilder
Nikon CFI60-2 TU Plan EPI Fluor Brightfield/Darkfield Infinity Corrected Objectives

Nikon CFI60-2 TU Plan EPI Fluor unendlich korrigierte Hellfeld-/Dunkelfeldobjektive

  • Einzigartige Fresnellinse von Nikon
  • Große Arbeitsabstände
  • Starke Korrektur der chromatischen Aberration
Nikon achromatische endlich korrigierte Objektive

Nikon achromatische endlich korrigierte Objektive

  • Achromatisches Design
  • Standard RMS-Gewinde
  • Kompatibel mit DIN-Standardzubehör
  • 40X und 60X Objektive sind federgelagert
Nikon CFI Plan Fluor-Objektive

Nikon CFI Plan Fluor-Objektive

Top-Seller
  • Zur Fluoreszenzbeobachtung mit hohem Kontrast
  • Ideal für verschiedenste Mikroskopietechniken
  • Hohe Transmission vom UV- bis zum IR-Spektrum
Nikon CFI Super Fluor-Objektive

Nikon CFI Super Fluor-Objektive

Top-Seller
  • Ausgezeichnete UV-Transmission
  • Hohe numerische Aperturen
  • Materialien mit niedriger Autofluoreszenz
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.