Produkt in den Warenkorb gelegt

Mehr von Allied Vision

Allied Vision Alvium G5 5GigE-Kameras mit PoE

Allied Vision Alvium G5 5GigE-Kameras mit PoE

  • 4,2x mehr Bandbreite als GigE
  • Bis zu 24,6 MP Auflösung und Bildraten bis 691 Bilder/Sekunde
  • Integrierte Bildverarbeitung und umfangreiche Feature-Sets
Allied Vision Manta PoE-Kameras

Allied Vision Manta PoE-Kameras

  • Max. Sensorgröße bis 1,2”
  • Bis zu 128 MB integrierter Speicher
  • Power over Ethernet (PoE) für höhere Flexibilität
Allied Vision Stingray FireWire.b Kameras

Allied Vision Stingray FireWire.b Kameras

  • Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Hohe Bit-Tiefe (14 Bit oder 8 Bit Ausgang, wählbar)
  • VGA (640x480) - 5 MP Auflösung erhältlich
Allied Vision Guppy Pro FireWire.b Kameras

Allied Vision Guppy Pro FireWire.b Kameras

  • Kleine Bauweise
  • FireWire.b Schnittstelle
  • Kostengünstig
  • Bis zu 123 fps
Allied Vision Prosilica GT GigE-Kameras

Allied Vision Prosilica GT GigE-Kameras

  • Robuste PoE-Kameras (Power over Ethernet) für extreme Umgebungen
  • Präzise P-Iris oder automatische DC-Blendensteuerung
  • Bis zu 31,4 Megapixel Auflösung
  • Versionen mit C-Mount, F-Mount und TFL-Mount
Allied Vision Prosilica GC GigE-Kameras

Allied Vision Prosilica GC GigE-Kameras

  • Kompakt
  • Hohe Bildrate
  • AOI (partieller Scan möglich)
  • Windows SDK und Linux SDK inklusive
Allied Vision Manta GigE-Kameras

Allied Vision Manta GigE-Kameras

  • Idealer Ersatz für Analogkameras
  • Bis zu 1" Sensor
  • Bis zu 125 fps
  • 32 MB integrierter Speicher
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.