Produkt in den Warenkorb gelegt

Mehr von Olympus

Neu Olympus Planfluorit-Wassertauchobjektive

Olympus Planfluorit-Wassertauchobjektive

  • Design für Wasserimmersion, optimiert für Lebendzell-Bildgebung
  • 1,0 NA bei 20X für hochauflösende Bildgebung
  • Außergewöhnliche Transmission im sichtbaren und NIR-Bereich
Neu Olympus PLAPON apochromatische Objektive

Olympus PLAPON apochromatische Objektive

  • Apochromatische Korrektur für verbesserte Auflösung und Helligkeit
  • Abtastung großer Bildfelder
  • Erhältlich in 1,25X und 2X Vergrößerung
Neu Olympus LED Transmitted Light Illumination Bases

Olympus LED-Durchlicht-Beleuchtungsbasen

  • LED-Revolver mit einer oder vier Positionen verfügbar
  • Kassettensystem für verschiedene Kontrastverfahren
  • Kühle, effiziente LED-Beleuchtung mit einer Lebensdauer von 60.000 Stunden
  • Schlankes, ergonomisches Design
Olympus CX43 biologisches Mikroskop

Olympus CX43 biologisches Mikroskop

  • Ergonomisches Design für lange Beobachtungszeiträume
  • Ideal für Hellfeld- und Dunkelfeldbetrachtung von biologischen Proben
  • Trinokularer Aufbau verfügbar für Anbau von Kameras
  • Kompatibel mit den planachromatischen Objektiven von Olympus
Wasser-Immersionsobjektive von Olympus

Wasser-Immersionsobjektive von Olympus

  • Wasser-Immersionsobjektive ausgezeichnet geeignet für Differentialinterferenzkontrast und Fluoreszenz-Mikroskopie
  • Zur Aufnahme von verzeichnungsfreien Bildern mit hohem Transmissionsfaktor bis in den nahen Infrarotbereich des Spektrums
  • Ideal für Fluoreszenz-Bildgebung von Gewebeproben, beispielsweise Hirngewebe
  • Vergrößerungen von 10X bis 60X
Olympus Plan-achromatische Objektive

Olympus Plan-achromatische Objektive

  • Ideal für Hellfeld- und Dunkelfeldaufnahmen sowie die Fluoreszenzmikroskopie
  • Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Geeignet für einfache und fortgeschrittene Anwendungen der optischen Mikroskopie
  • Weitere unendlich korrigierte Objektive von Olympus sind ebenfalls verfügbar
Olympus Unendlich korrigierte achromatische Objektive M-Plan mit extra-langem Arbeitsabstand

Olympus Unendlich korrigierte achromatische Objektive M-Plan mit extra-langem Arbeitsabstand

  • Ideal für die Hellfeld-Mikroskopie
  • Extrem große Arbeitsabstände verringern die Gefahr, dass Proben zerstört werden
  • Über 90% Transmission von 400 – 700 nm
  • Weitere unendlich korrigierte Objektive von Olympus sind ebenfalls verfügbar
Olympus SZ51 und SZ61 Zoom-Stereomikroskope

Olympus SZ51 und SZ61 Zoom-Stereomikroskope

  • Variable Vergrößerungsbereiche
  • Kompatibel mit Kameras durch trinokularen Aufbau (optional)
  • Verschiedene Stative und Konfigurationen
  • Olympus SZX7 Zoom-Stereomikroskop ebenfalls erhältlich
Olympus SZX7 Zoom-Stereomikroskop

Olympus SZX7 Zoom-Stereomikroskop

Vorkonfigurierte Olympus Stereomikroskopsysteme

Vorkonfigurierte Olympus Stereomikroskopsysteme

  • Vereinfachte Komponentenauswahl für Mikroskope SZ61 und SZX7
  • Einsatzbereite Systeme mit Kamera Ihrer Wahl
  • Versionen mit kugelgelagerten Stativen
Neu Olympus achromatische M-Plan Objektive

Olympus achromatische M-Plan Objektive

  • Ideal für Durchlicht- oder Auflicht-Hellfeldmikroskopie
  • Produktion flacher Bilder bis zur Blendenzahl (F.N.) 22
  • Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Weitere unendlich korrigierte Objektive von Olympus erhältlich
Neu Olympus Unendlich korrigierte WLI-Interferometrie-Objektive

Olympus Unendlich korrigierte WLI-Interferometrie-Objektive

  • Kombination aus hoher numerischer Apertur und breitem Bildfeld
  • Thermische Kompensation & Stabilitätsmerkmale
  • Geeignet für 3D-Oberflächenmesstechnik und -profilometrie
Neu Olympus hochauflösende plan-apochromatische TIRF-Objektive

Olympus hochauflösende plan-apochromatische TIRF-Objektive

  • Die ersten plan-korrigierten Apochromat-Objektive mit einer NA von 1,50
  • Ideal für die interne Totalreflexionsfluoreszenzmikroskopie (TIRF) und Superresolutionsmikroskopie
  • Verbesserte Bildebenheit und chromatische Korrektur sowie hoher Lichtdurchsatz
Olympus PLN Phasenkontrast-Objektive

Olympus PLN Phasenkontrast-Objektive

  • Plan-achromatisches Flachfeld-Design für scharfe, verzeichnungsfreie Bilder
  • Präzise Phasenring-Anpassung (Ph1, Ph2, Ph3) für optimalen Kontrast
  • Erhältlich mit mehreren Vergrößerungen (10X, 20X, 40X) und einer 100X-Ölimmersion-Option
  • Optimiert für das optische System UIS2, um eine nahtlose Integration mit dem Olympus CX43 zu gewährleisten
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.