Everix Ultradünne Langpassfilter mit OD 2 kombinieren hervorragende Eigenschaften und niedrige Kosten in einer neuen Klasse von Dünnfilm-Interferenzfiltern, die flexibel, kratzunempfindlich und extrem dünn sind (200 - 500 μm). Die Filter besitzen Grenzwellenlängen im sichtbaren Spektrum mit Grenzwellenlängentoleranzen von typischerweise ±3% und eine durchschnittliche Transmission von >85%. Die flexiblen, extrudierten Dünnfilmfilter sind komplexe mehrlagige Filter, welche sich für die verschiedensten Anwendungen hervorragend eignen, beispielsweise als Langpass-, Kanten- und Notchfilter. Everix Ultradünne Langpassfilter mit OD 2 eignen sich ideal für die anspruchsvolle Bildverarbeitung und Medizintechnik.
Bitte beachten Sie: Alle Standardprodukte von Everix sind exklusiv bei Edmund Optics® verfügbar. Kundenspezifische Filter können direkt über Everix bezogen werden.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
DATENSCHUTZRICHTLINIE | COOKIE POLICY | AGB | AGB FÜR B2C | IMPRESSUM | BARRIEREFREIHEIT
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics BV in den Niederlanden.
Vertragspartner ist Edmund Optics BV in den Niederlanden.
The FUTURE Depends On Optics®