Produkt in den Warenkorb gelegt

Bildverarbeitung mit Zeilenabtastung

Bei der Zeilenabtastung werden Zeilenkameras, Objektive und Beleuchtung kombiniert, um in Hochgeschwindigkeits-Prüfanwendungen kontinuierliche, hochauflösende Bilder von sich bewegenden oder länglichen Objekten aufzunehmen. Dabei werden häufig Linienlichter eingesetzt, da sie eine helle, gleichförmige Beleuchtung über ein enges Bildfeld bieten und so die kurzen Belichtungszeiten ermöglichen, die für die Aufnahme scharfer, detailreicher Bilder von sich schnell bewegenden Objekten erforderlich sind. Bei korrekter Abstimmung mit den passenden Objektiven und Kameras bieten Bildverarbeitungssysteme mit Zeilenabtastung eine zuverlässige, hochauflösende Abbildungsleistung für die Prüfung von Bahnware, die überprüfung der Druckqualität, die Elektronik- und Halbleiterfertigung, Lebensmittel- und Pharmakontrolle, Eisenbahninspektion, Holzprüfung, Verpackungskontrolle sowie weitere anspruchsvolle Anwendungen in der industriellen Automatisierung.

100mm Cobra Max Line Light

Linienbeleuchtung

Commonly used with line scan cameras, these line lights provide bright, concentrated illumination across a narrow field of view to support high-speed inspection. Their uniform light output helps maintain consistent image quality and contrast for demanding machine vision applications.

Teledyne Imaging DALSA Linea2 5GigE Line Scan Cameras - Front

Teledyne Imaging DALSA Linea2 5GigE-Zeilenkameras

These line scan cameras are ideal for high-speed imaging applications, offering increased bandwidth and exceptional image quality for demanding industrial inspection.

Teledyne Imaging DALSA Linea GigE Line Scan Cameras - Front

Teledyne Imaging DALSA Linea GigE-Zeilenkameras

These line scan cameras are well suited for a wide range of inspection applications, combining high image quality with GigE Vision connectivity and Teledyne TurboDrive™ technology.

Teledyne Imaging DALSA Linea Lite GigE Line Scan Cameras - Front

Teledyne Imaging DALSA Linea Lite GigE-Zeilenkameras

These compact line scan cameras provide a cost-effective solution for industrial inspection, delivering reliable image quality and GigE Vision connectivity in a space-saving design.

Zeilenkameraobjektive mit Festbrennweite der LS-Serie

Zeilenkameraobjektive mit Festbrennweite der LS-Serie

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

These lenses are specifically designed for line scan imaging applications, delivering the optical performance required by high-resolution line scan cameras. Their low distortion and uniform image quality make them a recommended choice for precision inspection systems in electronics, semiconductor, and other industrial manufacturing applications.

Objektive mit Festbrennweite der CA-Serie

Objektive mit Festbrennweite der CA-Serie

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

While these imaging lenses are not exclusive to line scan applications, they are fully compatible with Teledyne DALSA Linea, Linea2, and Linea Lite line scan cameras and are commonly recommended for building high-performance line scan imaging systems.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.