Produkt in den Warenkorb gelegt

Integrating Spheres and Reflectance Standards

Neu Ocean Optics Ulbrichtkugeln

Ocean Optics Ulbrichtkugeln

  • Messung der Gesamtstrahlungsleistung oder des Reflexionsgrads mit Modellen, die für Emissionsquellen oder die Beleuchtung von Oberflächen optimiert sind
  • Ideal für UV-NIR-Anwendungen in der Materialprüfung, bei LEDs, Lasern und mehr
  • Weißer Reflexionsstandard bietet stabile, wiederholbare Referenzmessungen
  • Kompatibel mit Ocean Optics Spektrometern und Zubehör
Universelle Ulbrichtkugel-Systeme

Universelle Ulbrichtkugel-Systeme

  • Ideal zur Messung von Lichtquellen
  • Aufrüstung zur Kalibrierung von Sensoren und zur Prüfung von Linsen möglich
  • Einfache Systemintegration
#56-078 - Set of 4 Reflectance Standards (99%, 75%, 50%, and 2%)

Spectralon® Diffuse Reflexionsstandards - Farbe, Graustufen und Weiß

Top-Seller
  • Ideal für Spektroskopie, Farbmetrik, Radiometrie und Bildverarbeitung
  • Diffuse Reflexion unabhängig vom Blickwinkel
  • Langlebig, robust und abwaschbar
  • Optional sind NIST-Kalibrationszertifikat und Daten verfügbar
Optopolymer<sup>®</sup> Diffus reflektierender Film

Optopolymer® Diffus reflektierender Film

  • Optisches PTFE-Material mit lambertscher Reflexion
  • Hohe Reflexion von 250-2500 nm
  • Hohe UV-Beständigkeit und Chemieresistenz
Weiße Reflexionsbeschichtung

Weiße Reflexionsbeschichtung

  • Reflexion >97%
  • Einsetzbar von UV bis NIR
  • Ideal für die Beschichtung von Metall und vielen anderen Materialien
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.