Produkt in den Warenkorb gelegt

Spectrometers

Spectrometers measure the intensity and wavelength distribution of light across the UV, visible, and infrared spectrum. Used in research, industrial inspection, and machine vision applications, spectrometers analyze material properties through emission, absorption, reflection, and transmission measurements. They can identify chemical compositions, monitor light sources, verify product quality, and deliver fast, reliable optical analysis for laboratory, industrial, and OEM applications.

OceanOptics Ocean ST-Mikrospektrometer

OceanOptics Ocean ST-Mikrospektrometer

Neu
  • Kompakte Spektrometer für platzsparende Lösungen und einfache Integration
  • Rasch verfügbare, zuverlässige Ergebnisse mit Lösungen, die für schnelle Untersuchungen entwickelt wurden
  • UV-, VIS- und NIR-Modelle verfügbar
OceanOptics Ocean SR Vielseitige Spektrometer

OceanOptics Ocean SR Vielseitige Spektrometer

Neu
  • Kompaktes Design und starke Leistung
  • Breite Wellenlängenbereiche von 180 - 1040 nm möglich
  • Drei Modelle für eine Vielfalt von Anwendungen verfügbar
OceanOptics Ocean HR hochauflösende Spektrometer

OceanOptics Ocean HR hochauflösende Spektrometer

Neu
  • Hochauflösende Spektrometer für die Identifizierung schmaler Peaks
  • Spektralbereiche, die UV-VIS-, VIS-NIR- und NIR-Wellenlängen umfassen
  • Schnelle Erfassungsgeschwindigkeit und hervorragende thermische Stabilität
Ocean Optics NR Nahinfrarot-Spektrometer (NIR)

Ocean Optics NR Nahinfrarot-Spektrometer (NIR)

Neu
  • Hohe Empfindlichkeit für Messungen bei geringem Signal und komplexer Matrix
  • Hochgeschwindigkeitsmessungen von 900 nm bis zu 2500 nm
  • Erhöhte thermische Stabilität
Ocean Optics QE Pro Spektrometer

Ocean Optics QE Pro Spektrometer

Neu
  • Hohe Empfindlichkeit und geringes Rauschen
  • Schnelle, verlässliche Datenerfassung
  • UV-VIS- und NIR-optimierte Versionen verfügbar
Kompakte Spektrometer mit kalibrierter Bestrahlungsstärke

Kompakte Spektrometer mit kalibrierter Bestrahlungsstärke

  • Kompaktes Gehäuse: 32 x 32 x 21,3 mm
  • Spektralbereich von 450 - 850 nm mit 1,5% spektraler Auflösung
  • USB-Schnittstelle für Stromversorgung und GUI-Steuerung
Laborspektrometer

Laborspektrometer

  • Kostengünstig, geeignet für 380 – 750 nm
  • Leichte, kompakte Bauart
  • USB-Kabel und Software im Lieferumfang enthalten
  • Spektrometerzubehör ebenfalls erhältlich
Spektrometer von International Light Technologies

Spektrometer von International Light Technologies

Ausverkauf
  • Verfügbar mit 3 verschiedenen Wellenlängenbereichen 180 - 500 nm, 180 - 850 nm oder 180 - 1100 nm
  • Messung von Amplitude, Wellenlänge, spektraler Strahlungsstärke und Leistung
  • Umfangreiche Software inklusive
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.