Right Angle Prism Mirrors
Right Angle Prism Mirrors are first-surface mirrors with a reflective coating on the hypotenuse for use as external reflectors. Compared to equivalent flat mirrors, they reduce alignment time and improve the robustness of optical systems.
Rechtwinklige λ/20-Prismenspiegel aus Quarzglas
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Präzises Quarzglassubstrat sorgt für hohe thermische Stabilität
- Ideal für die Systemausrichtung
- Verfügbare Beschichtungen: Enhanced Aluminium, Protected Gold und Protected Silber
Rechtwinklige Spiegel mit beschichteter Hypotenuse
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
- Reflektiert Licht im Winkel von 90°
- Ideal zur Systemausrichtung
- Enhanced Aluminium, Protected Gold und Protected Silber Beschichtungen verfügbar
Rechtwinklige Spiegel mit dielektrischer Breitbandbeschichtung (beschichtete Hypotenuse)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Reflektivität >98% in einem breiten Wellenlängenbereich
- Hoher Reflexionsgrad für alle Polarisationsrichtungen
- Reflexion von Licht im Winkel von 90°
- Rechtwinklige Spiegel mit Metallbeschichtung sind ebenfalls erhältlich
Rechtwinklige λ/20-Laserlinienspiegel mit enger Toleranz
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- >99,5% Reflexion bei Designwellenlänge
- Winkeltoleranz von ±15 Bogensekunden
- Substrate mit hoher thermischer Stabilität
Rechtwinklige Prismenspiegel (Schenkel beschichtet)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Teilt das Eingangsbild in zwei Strahlengänge unter einem Winkel von 180°
- Diverse Größen und breitbandige Beschichtungen lieferbar
- Verschiedene andere rechtwinklige Prismen ebenfalls lieferbar
Rechtwinklige Spiegel mit dielektrischer Breitbandbeschichtung (Schenkel beschichtet)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Teilt Eingangsbild in zwei Strahlengänge unter einem Winkel von 180°
- >99% durchschnittliche Reflexion über 400-750 nm
- Weitere rechtwinklige Prismen und 90°-Spezialspiegel sind ebenfalls verfügbar
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
DATENSCHUTZRICHTLINIE | COOKIE POLICY | AGB | AGB FÜR B2C | IMPRESSUM | BARRIEREFREIHEIT
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics BV in den Niederlanden.
Vertragspartner ist Edmund Optics BV in den Niederlanden.
This content may include material that has been generated or modified using artificial intelligence (AI).
The FUTURE Depends On Optics®