Produkt in den Warenkorb gelegt

Phantom Samples

Neu Anthropomorphe fNIRS-Phantome

Anthropomorphe fNIRS-Phantome

  • Realistische optische und anatomische Eigenschaften für eine genaue Kalibrierung und Validierung von optischen Bildgebungssystemen
  • Erhältlich in Versionen für fNIRS-, Fluoreszenzbildgebungs- und diffuse Korrelationsspektroskopie-Anwendungen
  • Die fNIRS-Version ermöglicht standardisierte, wiederholbare Leistungstest im Einklang mit der Norm IEC 80601-2-71
  • Unterstützt die Life-Science- und Medizintechnik-Forschung mit Schwerpunkt auf der optischen Bildgebung des Gehirns
Diffus reflektierende Testphantome

Diffus reflektierende Testphantome

  • Imitieren Muskel-, Gehirn- oder Fettgewebe
  • Verfügbar in den Größen 25 x 25 mm und 50 x 50 mm
  • Ideal für verschiedenste Life-Science-Anwendungen
Testphantome für optische Kohärenztomographie (OCT)

Testphantome für optische Kohärenztomographie (OCT)

  • Verschiedene Phantome verfügbar: Punktspreizung, mehrlagig, Pyramide und Mehrzweck
  • Positive und negative Testbilder
  • Ideal für Kalibrierung von OCT-Geräten
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.