Produkt in den Warenkorb gelegt

5V Universal Power Supply

×
Produkt #91-754 Neu 14 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€75,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €75,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Camera Accessory

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 253:

Produktdetails

  • 4 austauschbare Stecker für US, UK, EU und Australien
  • Stromversorgung mit 5, 12 oder 15 V
  • Nur Version mit 5 V beinhaltet ein Kabel (Länge 6 Fuß)

Universelle Netzteile

Die universellen Netzteile beinhalten austauschbare Stecker für US, UK, EU und Australien. Die Version mit 5 V beinhaltet ein 6 Fuß langes Kabel mit Anschlussmöglichkeit für Drähte.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.