Produkt in den Warenkorb gelegt

Labor-Spektrometer (Rezertifiziert 05-P)

×
Produkt #88-406-RCD-05P Rezertifiziert Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.420,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €1.420,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Software:
BWSpec™
Integrationszeit:
1 - 65,535 ms
Digitalisierer:
16-bit or 65,535:1

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Spaltbreite (μm):
50.00
Gewicht (kg):
0.34
Größe (mm):
102 x 67 x 34

Optische Eigenschaften

Spektrale Auflösung (nm):
<2.5
Blende f/#:
f/3.6
Wellenlängenbereich (nm):
380 - 750
Wavelength Accuracy Tolerance (nm):
≤0.7 @ 546.7nm

Sensor

Sensor:
1024 pixels

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Computerschnittstelle:
USB 2.0
Betriebssystem:
Windows® 7, 8, 8.1, 10 (32-bit and 64-bit)
Spannungsversorgung:
Powered by USB 5 V < 0.5 A

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
5 to 35

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

USB cable and software are included. Software features the ability to capture single or continuous spectra, dark subtraction, and intensity comparison.
  • Kostengünstig, geeignet für 380 – 750 nm
  • Leichte, kompakte Bauart
  • USB-Kabel und Software im Lieferumfang enthalten
  • Spektrometerzubehör ebenfalls erhältlich

Das Laborspektrometer ist eine kostengünstige Lösung für diverse Anwendungen in der Spektroskopie. Das Laborspektrometer arbeitet mit einem Detektor mit 1024 Elementen sowie einem integrierten 16-Bit-Digitalwandler und erreicht eine Spektralauflösung von etwa 2,3 nm im Bereich zwischen 380 und 750 nm. Diese Spektrometer werden zur einfachen Systemintegration über die USB-Schnittstelle mit Strom versorgt.

Bitte beachten Sie: USB-Kabel und Software werden mitgeliefert. Mit der Software lassen sich Einzelspektren oder kontinuierliche Spektren erfassen, es kann die Helligkeit verglichen und der Dunkelstrom korrigiert werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.