Produkt in den Warenkorb gelegt

LUCID Vision Labs Triton™ TRI120S-MC monochrome Kamera, Sony IMX304, 12,3 MP (Rezertifiziert 05-P)

Mehr Produkte von LUCID Vision Labs™
LUCID Vision Labs Triton™ Power over Ethernet (PoE) Cameras

LUCID Vision Labs Triton™ Power over Ethernet (PoE) Cameras

LUCID Vision Labs Triton™ Power over Ethernet (PoE) Cameras LUCID Vision Labs Triton™ Power over Ethernet (PoE) Cameras LUCID Vision Labs Triton™ PoE Camera with IP67 C-Mount Lens Tube
×
Produkt #12-759-RCD-05P Rezertifiziert 1 In Stock Ähnliche Kameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€868,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €868,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Spektrum:
Monochrome

Produktdetails

Typ:
Monochrome Camera
Modellnummer:
TRI120S-MC
Hersteller:
Lucid Vision Labs
Kamerareihe:
Triton™

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
29 x 29 x 45 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
67
Gehäuse:
Full

Sensor

Bufferspeicher:
128MB
Sensorformat:
1.1"
Auflösung (Megapixel):
12.30
Bildrate (fps):
10.00
Pixel (h x v):
4,096 x 3,000
Pixelgröße, h x v (μm):
3.45 x 3.45
Sensorfläche, h x v (mm):
14.13 x 10.35
Bildverarbeitungssensor:
Sony IMX304
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Global
Pixeltiefe:
12 bit
Belichtungszeit:
30μs - 10s
Dynamikbereich (dB):
71.19
Bildverarbeitungsstandard:
GigE Vision v2.0

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
3 (External Power Supply)
3.5 (PoE)

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Schnittstelle:
GigE (PoE)
Stecker:
GigE, M12
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #18-364
Europe: #18-364
Japan: #18-364
Korea: Not Available
China: #18-364
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIO-Steckertyp:
8-pin M8

Gewinde & Montage

Mount:
C-Mount
Gewinde:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #11-474

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-20 to +55
Lagerungstemperatur (°C):
-30 to +60

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Kompakte Größe, 29 x 29 x 45 mm
  • CMOS-Sensoren mit global und rolling Shutter oder CMOS-Sensoren mit Polarisationsfilter
  • IP67-Schutz mit optionalen Linsentuben

LUCID Vision Labs Triton™ GigE-Kameras mit Power over Ethernet (PoE) bieten ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis bei einer kompakten Größe von 29 x 29 mm. Diese Kameras sind mit den Bildgebungssensoren Pregius™ und Starvis™ von Sony mit bis zu 24,5 Megapixeln Auflösung sowie dem polarisationsempfindlichen CMOS-Sensor von Sony erhältlich. Jeder Bildsensor wird während der Fertigung aktiv ausgerichtet und sorgt so für klare und gestochen scharfe Bilder auch in den Ecken. Mit den separat erhältlichen IP67-Linsentuben können LUCID Vision Labs Triton GigE-Kameras mit Power over Ethernet (PoE) in rauen Umgebungen eingesetzt werden, in denen Staub oder Wasser bis zu den IP67-Schwellenwerten vorhanden sind. Triton-Kameras sind ideal für Anwendungen in der Automobilindustrie, der Prozesssteuerung sowie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Hinweis zur Preisgestaltung im Zusammenhang mit US-Zöllen: Möglicherweise beinhalten die Preise für bestimmte Produkte dieser Produktfamilie Anpassungen aufgrund der jüngsten änderungen der US-Zölle auf Produkte kanadischer Herkunft. Die angegebenen Preise enthalten alle anfallenden zollbezogenen Anpassungen. Beim Bezahlvorgang werden keine weiteren Zuschläge berechnet.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.