Produkt in den Warenkorb gelegt

Monochrome Kamera, 1/1,2“, USB 3.0, IDS U3-3060CP-M-GL (Rezertifiziert 05-P)

Mehr Produkte von IDS Imaging Development Systems

IDS Imaging uEye+ USB3 Camera, CP Model (Front)

IDS Imaging uEye+ USB3 Camera, CP Model (Front) IDS Imaging uEye+ USB3 Camera, CP Model (Back)
×
Produkt #16-509-RCD-05P Rezertifiziert 1 In Stock Ähnliche Kameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€756,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €756,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Spektrum:
Monochrome

Produktdetails

Typ:
Monochrome Camera
Modellnummer:
U3-3060CP-M-GL
Hersteller:
IDS Imaging Development Systems
Kamerareihe:
uEye+ CP

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
29 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
49
Gehäuse:
Full

Sensor

Bufferspeicher:
128MB
Sensorformat:
1/1.2"
Auflösung (Megapixel):
2.3000000000
Bildrate (fps):
161.0000000000
Pixel (h x v):
1,936 x 1,216
Pixelgröße, h x v (μm):
5.86 x 5.86
Sensorfläche, h x v (mm):
11.345 x 7.126
Bildverarbeitungssensor:
Sony IMX174
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Global
Pixeltiefe:
12 bit
Belichtungszeit:
0.031ms - 2000ms
Dynamikbereich (dB):
74.00
Bildverarbeitungsstandard:
USB3 Vision

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
1.6 - 3.2

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Schnittstelle:
USB 3.0
Stecker:
USB 3.0 micro-B, screwable
Stromversorgung:
Power over USB
GPIOs:
2 Flash Output, 2 Trigger Input, 2 GPIO, 1 Output Supply Voltage, 1 Ground
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO)
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIO-Steckertyp:
8-pin Hirose connector (HR25-7TR-8PA(73))

Gewinde & Montage

Mount:
C-Mount
Gewinde:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #35-088

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to +55
Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +60

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Verschiedene Gehäuseversionen: Standard (SE), kompakt (CP) und besonders kompakt (XCP)
  • C-Mount mit großen CMOS-Sensoren bis 1,2“
  • Bis zu 24,55 MP Auflösung und Bildraten bis 396 Bilder/Sekunde

Die IDS Imaging uEye CP/XCP/SE Kameras mit USB 3 verwenden die SDK-Plattform von IDS, welche die Standards GenICam und USB3 Vision unterstützt und eine einfache Möglichkeit zur Softwareentwicklung und -integration bietet. Die CP-Kameras haben die in der Industrie übliche Standardgröße von 29 x 29 x 29 mm und sind für fast jede Anwendung geeignet. Die XCP-Kameras haben eine besonders kleine Größe von 29 x 29 x 17 mm und sind eine ideale Option für preissensitive Anwendungen mit nur einer Kamera. Die SE-Kameras haben ein etwas größeres Gehäuse von 34 x 44 x 47 mm und ermöglichen so eine besonders gute Wärmeableitung. Sie sind ideal für rausch- und hitzeempfindliche Anwendungen. Die IDS Imaging uEye CP/XCP/SE Kameras mit USB 3 sind eine perfekte Wahl für Aufbauten in der Fertigung, Industrie und Automatisierung.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.