Das InfiniProbe™ TS-160 ist ein universell einsetzbares Objektiv für Makro- und Mikroaufnahmen, das Anpassbarkeit neu definiert. Mit dem TS-160 lassen sich fast alle Kameras für die Bildverarbeitung oder wissenschaftliche Zwecke und sogar DSLR-Kameras in ein sehr mobiles, kontinuierlich fokussierbares Mikroskop verwandeln. Damit eignet sich das System ideal für die Forensik sowie Anwendungen in der Industrie und Biologie, beispielsweise für die entomologische Mikroskopie. Außerdem ist das TS-160 für Sensoren bis 35 mm optimiert und kompatibel mit CS-, C-, T- und F-Mount-Kameras. Um die Vielseitigkeit noch weiter zu erhöhen, verfügt das TS-160 über einen internen Fokussiermechanismus für Abstände von 18 mm bis unendlich. Filter mit 25 mm Durchmesser können intern eingefügt werden. Wenn das TS-160 nicht im Außeneinsatz verwendet wird, kann es an einem Stativ oder Halterungen montiert und im Labor eingesetzt werden. Mit den separat erhältlichen InfiniLight™-Adaptern lassen sich die gängigen Ringlichter direkt am TS-160 befestigen.
Bitte beachten Sie: Das InfiniProbe TS-160 wird inklusive austauschbarem Makro-Objektiv geliefert. Das Mikro-HM-Objektiv (#16-114) wird separat verkauft.
Das Universal-Makro-/Mikro-System InfiniProbe™ TS-160 besitzt außerdem eine integrierte, verstellbare Irisblende zur Einstellung der Tiefenschärfe und der Apertur. ähnlich wie die Iris in einem Mikroskopkondensor kann der Benutzer mit der variablen Iris des TS-160 den Kontrast einstellen. Nach der Fokussierung wird mit der variablen Iris der Punkt eingestellt, an dem Kontrast und Auflösung optimal sind. Zur Einstellung der Feldtiefe den Abstand zwischen Linse und Objekt anpassen.
| Objective Magnification (all cover 35mm Sensor) | |||||
|
Macro (One T24 Tube)
|
Micro (One T24 Tube)
|
||||
| WD (mm) | Magnification | FOV (mm)* | WD (mm) | Magnification | FOV (mm)* |
| 32 | 4.00X | 9.0 | 18 | 16.00X | 2.25 |
| 66 | 2.00X | 18.0 | 22 | 8.00X | 4.5 |
| 139 | 1.00X | 36.0 | 28 | 4.00X | 9.0 |
| 284 | 0.50X | 72.0 | 48 | 2.00X | 18.0 |
| 600 | 0.24X | 150 | 85 | 1.00X | 36.0 |
| 1000 | 0.15X | 240 | 155 | 0.50X | 72.0 |
| 2000 | 0.07X | 514 | 300 | 0.25X | 144 |
| 3000 | 0.05X | 720 | 600 | 0.12X | 300 |
| 1000 | 0.07X | 514 | |||
| 2000 | 0.04X | 900 | |||
| 3000 | 0.02X | 1800 | |||
*FOV based on 35mm format (36mm horizontally). For formats other than 35mm: Divide magnification into the sensor's horizontal dimension. For example, 17.3mm x 13mm Sensor: 17.3mm/4x = 4.3mm & 13mm/4x = 3.3mm FOV.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
DATENSCHUTZRICHTLINIE | COOKIE POLICY | AGB | AGB FÜR B2C | IMPRESSUM | BARRIEREFREIHEIT
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics BV in den Niederlanden.
Vertragspartner ist Edmund Optics BV in den Niederlanden.
This content may include material that has been generated or modified using artificial intelligence (AI).
The FUTURE Depends On Optics®