Produkt in den Warenkorb gelegt

Edmund Optics® baut sein Sortiment an Standardblenden für präzise Lichtkontrolle weiter aus

Von der Laserstrahlformung bis hin zu hochentwickelten Bildverarbeitungssystemen – die richtige Blende kann einen entscheidenden Einfluss auf die Abbildungsleistung eines optischen Systems haben.

10/14/2026, Mainz, Germany —

Edmund Optics®, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen im Bereich der Optik- und Bildverarbeitungstechnologie, bietet Optikdesignern und Ingenieuren einfachen Zugang zu einem der umfangreichsten Sortimente an Standardblenden, sodass sich die richtige Lösung für eine präzise Lichtkontrolle in Bildverarbeitungs- und Lasersystemen mühelos finden lässt. Zu den Optionen gehören einstellbare Irisblenden, Präzisions-Lochblenden und Schlitzblenden, Blendenhalterungen, Verschlüsse und vieles mehr – alles auf Lager für eine schnelle Lieferung.

Um den unterschiedlichen Systemanforderungen gerecht zu werden, sind die Öffnungen in einer Vielfalt von Größen, Materialien und Befestigungsvarianten erhältlich. Das Sortiment an Spezialprodukten reicht von Blenden mit Nullapertur für vollständige Lichtunterdrückung bis hin zu stark absorbierenden, geschwärzten Acktar-Lochblenden mit einem Absorptionsgrad von 99% im Bereich von EUV bis SWIR sowie den kürzlich hinzugefügten chrombeschichteten Glasblenden. Ebenfalls erhältlich sind Hochleistungs-Laserblenden mit einer Nennleistung von bis zu 130 MW/cm² sowie arretierbare Irisblenden, die so konstruiert sind, dass sie Stößen und Vibrationen unter rauen Umgebungsbedingungen standhalten. Manuelle und motorisierte Ausführungen sowie C-, S- und T-Mount-Lösungen bieten Flexibilität und erleichtern die Systemintegration.

Dank des breiten Produktportfolio können Kunden schnell die richtige Blende für ihre Anwendung auswählen, während der Zugang zu über 34.000 ergänzenden optischen und mechanischen Komponenten aus einer Hand die Assemblierung kompletter Systeme vereinfacht. Zusammen mit dem rund um die Uhr verfügbaren Produkt- und Anwendungs-Live-Support sorgt dieses umfassende Angebot für eine optimierte Beschaffung und hält Projekte am Laufen.

Über Edmund Optics®

Mit über 80 Jahren Erfahrung ist Edmund Optics® ein vertrauenswürdiger Anbieter hochwertiger optischer Komponenten und Lösungen, der Branchen wie Life-Sciences, Biomedizin, industrielle Inspektion, Halbleitertechnik und Forschung & Entwicklung beliefert. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.300 Mitarbeitende an 19 Standorten weltweit und wächst weiter.

Als ein führendes Unternehmen in der Optik- und Photonikbranche bietet Edmund Optics® zwei spezialisierte Geschäftsbereiche: Einen Marketplace mit über 34.000 lagerhaltigen Produkten sowie Advanced Manufacturing mit Fokus auf die maßgeschneiderte Herstellung und Serienfertigung von präzisen optischen und bildgebenden Komponenten.

Der Edmund Optics Marketplace ist ein One-Stop-Shop mit über 34.000 lagerhaltigen Produkten für den gesamten Strahlengang – aus eigener Fertigung sowie von mehr als 40 führenden Marken – und ermöglicht ein schnelles, einfaches und effizientes Einkaufserlebnis. Advanced Manufacturing bietet hingegen maßgeschneiderte Lösungen, einschließlich kundenspezifischem Design, Prototypenentwicklung und skalierbarer Fertigung – unterstützt durch vier globale Designzentren und neun spezialisierte Produktionsstätten, in denen jährlich über 2 Millionen Komponenten und mehr als 175.000 Baugruppen gefertigt werden.

Weitere Informationen unter: www.edmundoptics.de.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.