Produkt in den Warenkorb gelegt

Edmund Optics® erweitert sein Portfolio an Mikroskopieprodukten von Evident (vormals Olympus) für Life-Science-, Messtechnik- und Industrieanwendungen

Das erweiterte Angebot vereint eine noch größere Auswahl an bewährter Mikroskopietechnologie mit einer vereinfachten Beschaffung aus einer Hand.

9/16/2026, Mainz, Germany —

Edmund Optics® hat seine Partnerschaft mit Evident, vormals Olympus, ausgebaut und bietet Kunden damit Zugang zu einem noch größeren Sortiment an spezialisierten Mikroskopieprodukten für Anwendungen in den Bereichen Life-Science, industrielle Prüftechnik und Messtechnik. Damit können nun weitere Produkte von Evident direkt bei Edmund Optics bezogen werden – zusammen mit über 34.000 ergänzenden Optik- und Bildverarbeitungskomponenten sowie einem Live-Produkt- und Anwendungssupport rund um die Uhr. Das vergrößerte Produktportfolio umfasst Mikroskopobjektive und Beleuchtungen, die für vielfältige Anforderungen im Bereich der Bildgebung und Messtechnik entwickelt wurden.

Zum Produktangebot gehören unter anderem die erweitert kompensierten X-Line Apochromat-Objektive, die eine größere Bildfeldebenheit und chromatische Korrektur für hochauflösende Bildgebung über weite Bildfelder bieten, sowie hochauflösende TIRF-Objektive mit einer branchenführenden numerischen Apertur von 1,50 für Fluoreszenzabbildungen und superauflösende Bildgebung. WLI-Interferometrie-Objektive sorgen für eine temperaturkompensierte Fokusstabilität und ermöglichen so präzise, berührungslose 3D-Oberflächenmessungen, während LED-Durchlicht-Beleuchtungsbasen austauschbare Beleuchtungsoptionen für eine größere Anwendungsflexibilität bieten.

Mit dem erweiterten Angebot können Kunden anwendungsspezifische Mikroskopiekomponenten auswählen und die Beschaffung vereinfachen. Dank der breiten Auswahl von Objektivspezifikationen und der Verfügbarkeit – auch von Spezialausführungen – ab Lager sind Kunden in der Lage, die optische Leistung besser auf ihre Anwendungen abzustimmen, und profitieren gleichzeitig von einem schnellen Zugriff auf die benötigten Komponenten.

Über Edmund Optics:

Mit über 80 Jahren Erfahrung ist Edmund Optics ein vertrauenswürdiger Anbieter hochwertiger optischer Komponenten und Lösungen, der Branchen wie Life-Sciences, Biomedizin, industrielle Inspektion, Halbleitertechnik und Forschung & Entwicklung beliefert. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.300 Mitarbeitende an 19 Standorten weltweit und wächst weiter.

Als ein führendes Unternehmen in der Optik- und Photonikbranche bietet Edmund Optics® zwei spezialisierte Geschäftsbereiche: Einen Marketplace mit über 34.000 lagerhaltigen Produkten sowie Advanced Manufacturing mit Fokus auf die maßgeschneiderte Herstellung und Serienfertigung von präzisen optischen und bildgebenden Komponenten.

Der Edmund Optics Marketplace ist ein One-Stop-Shop mit über 34.000 lagerhaltigen Produkten für den gesamten Strahlengang – aus eigener Fertigung sowie von mehr als 40 führenden Marken – und ermöglicht ein schnelles, einfaches und effizientes Einkaufserlebnis. Advanced Manufacturing bietet hingegen maßgeschneiderte Lösungen, einschließlich kundenspezifischem Design, Prototypenentwicklung und skalierbarer Fertigung – unterstützt durch vier globale Designzentren und neun spezialisierte Produktionsstätten, in denen jährlich über 2 Millionen Komponenten und mehr als 175.000 Baugruppen gefertigt werden.

Weitere Informationen unter: www.edmundoptics.de.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.