Produkt in den Warenkorb gelegt

Edmund Optics® erweitert sein Standardportfolio um SMT-fähige LumenFlow-Optiken für die Oberflächenmontage

Die sofortige Verfügbarkeit in Einzel- und Rollenmengen vereinfacht das Prototyping und die Montage auf Leiterplatten für SMT-kompatible LED-Optiken

6/10/2026, Mainz, Germany —

Edmund Optics®, ein weltweit führender Anbieter von optischen und bildverarbeitenden Technologielösungen, hat sein Standard-Produktportfolio um LumenFlow Optiken für die Oberflächenmontage erweitert. Damit haben Ingenieure einen einfachen Zugriff auf SMT-kompatible, hitzebeständige LED-Optiken für Prototyping, Evaluierung und Leiterplattenintegration.

Die Optiken sind sowohl als Einzelstücke als auch als Rollenware erhältlich. Damit entfallen die großen Mindestbestellmengen, die oft mit SMT-kompatiblen optischen Komponenten verbunden sind, und Ingenieure können schneller von der Evaluierung zur Integration übergehen. Die Optiken wurden für standardmäßige Pick-and-Place-Assemblierungs-Workflows entwickelt und verfügen über integrierte Lötpads und eine Tape-and-Reel-Verpackung für eine zuverlässige Assemblierung von Leiterplatten und eine präzise Ausrichtung der Optiken auf die LEDs, ohne dass sekundäre Montageteile, Klebstoffe oder manuelle Ausrichtungsschritte erforderlich sind.

Die patentierte Silikon-Verbundlinse von LumenFlow bietet dauerhafte Leistungsfähigkeit, präzise Strahlformung und einen optischen Wirkungsgrad von über 90% im Wellenlängenbereich von UV-A bis zum nahen Infrarot. Anders als herkömmliche thermoplastische Optiken behalten die silikonbasierten Optiken ihre optische und mechanische Leistung auch unter Hochtemperatur-Reflow-Bedingungen, längerer UV-Bestrahlung und rauen Betriebsbedingungen bei. Das macht sie besonders attraktiv für thermisch anspruchsvolle Anwendungen oder in der Nähe von Wärmequellen.

Mit der Verfügbarkeit von Standardprodukten, der schnellen weltweiten Lieferung und dem fachkundigen technischen Support hilft Edmund Optics® seinen Kunden, die optische Entwicklung zu vereinfachen und die Integration von SMT-kompatiblen optischen Technologien zu beschleunigen.

Über Edmund Optics:

Mit über 80 Jahren Erfahrung ist Edmund Optics ein vertrauenswürdiger Anbieter hochwertiger optischer Komponenten und Lösungen, der Branchen wie Life-Sciences, Biomedizin, industrielle Inspektion, Halbleitertechnik und Forschung & Entwicklung beliefert. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.300 Mitarbeitende an 19 Standorten weltweit und wächst weiter.

Als ein führendes Unternehmen in der Optik- und Photonikbranche bietet Edmund Optics zwei spezialisierte Lösungsansätze: Den Marketplace mit über 34.000 lagerhaltigen Produkten sowie den Advanced Manufacturing Service mit Fokus auf die maßgeschneiderte Herstellung und Serienfertigung von präzisen optischen und bildgebenden Komponenten.

Der Edmund Optics Marketplace ist ein One-Stop-Shop mit über 34.000 lagerhaltigen Produkten für den gesamten Strahlengang – aus eigener Fertigung sowie von mehr als 40 führenden Marken – und ermöglicht ein schnelles, einfaches und effizientes Einkaufserlebnis. Advanced Manufacturing bietet hingegen maßgeschneiderte Lösungen, einschließlich kundenspezifischem Design, Prototypenentwicklung und skalierbarer Fertigung – unterstützt durch vier globale Designzentren und neun spezialisierte Produktionsstätten, in denen jährlich über 2 Millionen Komponenten und mehr als 175.000 Baugruppen gefertigt werden. Fertigungsingenieur*innen begleiten Kunden kompetent durch jede Projektphase.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.edmundoptics.de

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.