Produkt in den Warenkorb gelegt

Konfigurierbare LUMIMAX® Ringlichter bei Edmund Optics® ab Lager erhältlich

Das ab Lager lieferbare modulare Ringlichtsystem vereinfacht die Beleuchtung in der industriellen Bildverarbeitung für eine Vielzahl von Bildverarbeitungsanwendungen.

7/21/2026, Mainz, Germany —

Edmund Optics®, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen im Bereich der Optik und Bildverarbeitungstechnologie, hat sein Portfolio an Beleuchtungen für die industrielle Bildverarbeitung um die konfigurierbaren LUMIMAX® Ringlichter erweitert – eine äußerst anpassungsfähige, serienmäßige Beleuchtungslösung, die darauf ausgelegt ist, die Systemkonfiguration für eine Vielzahl von Bildverarbeitungsanwendungen zu vereinfachen. Die Ringleuchten sind aus dem weltweiten Lagerbestand von Edmund Optics für eine schnelle Lieferung verfügbar. Sie umfassen austauschbare Linsenarray-Kits, Geometrie-Umrüstsätze für die Dombeleuchtung sowie Optik-Modifikationssätze zur Optimierung von Lichtintensität und Kontrast – alles in einer einzigen Lichtquelle.

Die Ringlichter sind in den Farben Weiß, Blau (470 nm), Grün (528 nm), Rot (625 nm) und NIR (850 nm) erhältlich und unterstützen verschiedene Arbeitsabstände, Bildfelder und Inspektionsanforderungen, wobei sie eine stabile, gleichmäßige Ausleuchtung gewährleisten. Das Linsenarray-Kit enthält Linsenarrays für Hellfeld- und Dunkelfeld-Beleuchtung, während das Domaufsatz-Kit eine stark diffuse Beleuchtung für die Inspektion reflektierender oder gekrümmter Oberflächen ermöglicht. Das Fenster-Kit enthält einen Diffusor und einen Polarisator, um Blendungen zu reduzieren und die Beleuchtung an spezifische Prüfungsanforderungen anzupassen.

EBei der Entwicklung von Systemen für die industrielle Bildverarbeitung muss die Beleuchtung häufig im Zuge der Weiterentwicklung der Anwendungen optimiert werden. Mit den konfigurierbaren LUMIMAX® Ringlichtern lässt sich eine einzige Beleuchtung an unterschiedliche Inspektionsaufgaben anpassen und gleichzeitig die Systemkonfiguration vereinfachen. Dank des weltweiten Lagerbestands von Edmund Optics lassen sich die Ringleuchten schnell einsetzen, was die Entwicklung und Implementierung von Systemen für die industrielle Bildverarbeitung beschleunigt.

Über Edmund Optics:

Mit über 80 Jahren Erfahrung ist Edmund Optics® ein vertrauenswürdiger Anbieter hochwertiger optischer Komponenten und Lösungen, der Branchen wie Life-Sciences, Biomedizin, industrielle Inspektion, Halbleitertechnik und Forschung & Entwicklung beliefert. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.300 Mitarbeitende an 19 Standorten weltweit und wächst weiter.

Als ein führendes Unternehmen in der Optik- und Photonikbranche bietet Edmund Optics® zwei spezialisierte Geschäftsbereiche: Einen Marketplace mit über 34.000 lagerhaltigen Produkten sowie Advanced Manufacturing mit Fokus auf die maßgeschneiderte Herstellung und Serienfertigung von präzisen optischen und bildgebenden Komponenten.

Der Edmund Optics Marketplace ist ein One-Stop-Shop mit über 34.000 lagerhaltigen Produkten für den gesamten Strahlengang – aus eigener Fertigung sowie von mehr als 40 führenden Marken – und ermöglicht ein schnelles, einfaches und effizientes Einkaufserlebnis. Advanced Manufacturing bietet hingegen maßgeschneiderte Lösungen, einschließlich kundenspezifischem Design, Prototypenentwicklung und skalierbarer Fertigung – unterstützt durch vier globale Designzentren und neun spezialisierte Produktionsstätten, in denen jährlich über 2 Millionen Komponenten und mehr als 175.000 Baugruppen gefertigt werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.