Produkt in den Warenkorb gelegt

Edmund Optics® vereinfacht die Beschaffung von Verzögerungsplatten mit einem der branchenweit umfangreichsten Sortimente an Lagerartikeln

Umfassendes Sortiment an Verzögerungsplatten mit unterschiedlichsten Spezifikationen für Anwendungen wie Laser, Bildgebung, Halbleiter, Quantenphysik und Life Sciences

8/5/2026, Mainz, Germany —

Edmund Optics®, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen im Bereich der Optik und Bildverarbeitungstechnologie, verfügt über eines der branchenweit umfangreichsten Standard-Sortimente an Verzögerungsplatten und bietet Ingenieur:innen und Systementwickler:innen damit einen unkomplizierten Zugang zu einer breiten Palette an Polarisationsoptiken aus einer Hand. Das Portfolio umfasst kristalline und polymere Verzögerungsplatten mit Lösungen für Wellenlängenbereiche von UV bis MWIR und eignet sich für Anwendungen, die von der Life-Science- und medizinischen Bildgebung bis hin zur Halbleiterfertigung, Laserbearbeitung, zu neuen Quantentechnologien und vielem mehr reichen.

Neben den Standard-Verzögerungsplatten höherer und nullter Ordnung und den achromatischen Verzögerungsplatten umfasst das Portfolio Spezialprodukte wie Weitwinkel- und vakuumkompatible Verzögerungsplatten sowie Verzögerungsplatten für zwei Wellenlängen, mit hoher Zerstörschwelle (LDT) sowie Verzögerungsplatten für den Einsatz in der Quanteninformatik, von denen viele normalerweise eine Sonderanfertigung erfordern würden. Durch die Bereitstellung dieser Produkte ab Lager ermöglicht Edmund Optics seinen Kunden den Kauf kleiner Stückzahlen mit schneller Lieferung und trägt so zur Beschleunigung der Prototypen- und Systementwicklung bei.

Kunden profitieren zudem davon, dass sie ergänzende optische und mechanische Komponenten vom selben Anbieter beziehen können, was die Beschaffung entlang des gesamten optischen Strahlengangs vereinfacht. Zusammen mit einem schnellen Versand und einem kompetenten technischen Support rund um die Uhr optimiert Edmund Optics® die Beschaffung sowohl von Standard-Optiksystemen als auch von anspruchsvollen anwendungsspezifischen Konstruktionen.

Über Edmund Optics:

Mit über 80 Jahren Erfahrung ist Edmund Optics ein vertrauenswürdiger Anbieter hochwertiger optischer Komponenten und Lösungen, der Branchen wie Life-Sciences, Biomedizin, industrielle Inspektion, Halbleitertechnik und Forschung & Entwicklung beliefert. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.300 Mitarbeitende an 19 Standorten weltweit und wächst weiter.

Als ein führendes Unternehmen in der Optik- und Photonikbranche bietet Edmund Optics zwei spezialisierte Lösungsansätze: Den Marketplace mit über 34.000 lagerhaltigen Produkten sowie den Advanced Manufacturing Service mit Fokus auf die maßgeschneiderte Herstellung und Serienfertigung von präzisen optischen und bildgebenden Komponenten.

Der Edmund Optics Marketplace ist ein One-Stop-Shop mit über 34.000 lagerhaltigen Produkten für den gesamten Strahlengang – aus eigener Fertigung sowie von mehr als 40 führenden Marken – und ermöglicht ein schnelles, einfaches und effizientes Einkaufserlebnis. Advanced Manufacturing bietet hingegen maßgeschneiderte Lösungen, einschließlich kundenspezifischem Design, Prototypenentwicklung und skalierbarer Fertigung – unterstützt durch vier globale Designzentren und neun spezialisierte Produktionsstätten, in denen jährlich über 2 Millionen Komponenten und mehr als 175.000 Baugruppen gefertigt werden. Fertigungsingenieur*innen begleiten Kunden kompetent durch jede Projektphase.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.edmundoptics.de

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.