Produkt in den Warenkorb gelegt

Edmund Optics® erweitert Produktportfolio um Punktquellenmikroskop für präzise optische Ausrichtung

Tragbares, USB-betriebenes Tool mit Empfindlichkeit auf Interferometer-Niveau kombiniert präzise Ausrichtung und Messung für eine optimierte optische Assemblierung und Prüfung.

8/31/2026, Mainz, Germany —

Edmund Optics®, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen im Bereich der Optik und Bildverarbeitungstechnologie, erweitert sein Marketplace-Portfolio von mehr als 34.000 Produkten um das Punktquellenmikroskop (PSM). Kunden können das tragbare und einfach zu bedienende Gerät zum Ausrichten, Prüfen und Messen optischer Systeme ab sofort zusammen mit den für ihre Baugruppen benötigten Optiken und mechanischen Komponenten aus einer Hand beziehen. So wird die Beschaffung vereinfacht und der Weg von der Planung bis zum geprüften optischen System verkürzt. Das PSM vereint ein Vollfeld-Videomikroskop, ein autostigmatisches Mikroskop und einen Autokollimator in einem einzigen Gerät und sorgt für einfachere Arbeitsabläufe, kürzere Ausrichtungszeiten sowie eine höhere Präzision und Produktionseffizienz.

Mit einer Empfindlichkeit auf Interferometer-Niveau ermöglicht das PSM die Ausrichtung von Komponenten auf der Grundlage ihrer tatsächlichen optischen Merkmale und nicht auf Basis von mechanischen Referenzen. Durch die präzise Zentrierung und Fokussierung entlang der echten optischen Achse erlaubt das USB-betriebene Gerät größere mechanische Toleranzen bei der Spezifikation von Optiken und Halterungen, wodurch die Gesamtsystemkosten sinken. Neben der Ausrichtung bietet das PSM zusätzliche Mess- und Inspektionsfunktionen wie die Bestimmung des Krümmungsradius und die Beurteilung der Linsenorientierung. Durch Entfernen des Mikroskopobjektivs kann das Gerät auch als Autokollimator eingesetzt werden.

Die PSMAlign™ Open-Source-Software liefert quantitative Messdaten, um eine zuverlässige und wiederholbare Verifizierung über optische Montage- und Prüfprozesse hinweg zu unterstützen. Die Anpassbarkeit der Software an spezifische Anwendungsanforderungen bietet eine hohe Flexibilität in F&E, Produktion, Eingangskontrolle und Qualitätssicherung. Gleichzeitig ermöglicht die Verfügbarkeit des PSM gemeinsam mit Optiken und Mechaniken eine einfache und zentrale Beschaffung aller für Aufbau, Ausrichtung und Überprüfung optischer Systeme benötigten Komponenten.

Über Edmund Optics®: 

Mit über 80 Jahren Erfahrung ist Edmund Optics® ein vertrauenswürdiger Anbieter hochwertiger optischer Komponenten und Lösungen, der Branchen wie Life-Sciences, Biomedizin, industrielle Inspektion, Halbleitertechnik und Forschung & Entwicklung beliefert. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.300 Mitarbeitende an 19 Standorten weltweit und wächst weiter.

Als ein führendes Unternehmen in der Optik- und Photonikbranche bietet Edmund Optics zwei spezialisierte Lösungsansätze: Den Marketplace mit über 34.000 lagerhaltigen Produkten sowie den Advanced Manufacturing Service mit Fokus auf die maßgeschneiderte Herstellung und Serienfertigung von präzisen optischen und bildgebenden Komponenten.

Der Edmund Optics Marketplace ist ein One-Stop-Shop mit über 34.000 lagerhaltigen Produkten für den gesamten Strahlengang – aus eigener Fertigung sowie von mehr als 40 führenden Marken – und ermöglicht ein schnelles, einfaches und effizientes Einkaufserlebnis. Advanced Manufacturing bietet hingegen maßgeschneiderte Lösungen, einschließlich kundenspezifischem Design, Prototypenentwicklung und skalierbarer Fertigung – unterstützt durch vier globale Designzentren und neun spezialisierte Produktionsstätten, in denen jährlich über 2 Millionen Komponenten und mehr als 175.000 Baugruppen gefertigt werden. Fertigungsingenieur*innen begleiten Kunden kompetent durch jede Projektphase.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.edmundoptics.de

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.