Produkt in den Warenkorb gelegt

Sekonic Spektrometer zur Lichtmessung von Edmund Optics® bieten vielseitige Lichtmessungen in Industrie und Forschung

Handgeräte vereinen Licht- und Farbanalyse mit Spektralanalyse in einem Gerät.

11/4/2026, Mainz, Germany —

Edmund Optics®, ein weltweit branchenführender Anbieter von Lösungen im Bereich der Optik- und Bildverarbeitungstechnologie, bietet Industrielle Spektrometer zur Lichtmessung von Sekonic für die industrielle und wissenschaftliche Lichtanalyse an. Die tragbaren Geräte vereinen die Funktionen eines Spektrometers, eines Lichtmessers und eines Farbmessgeräts in einem einzigen Produkt und ermöglichen so umfassende Analysen vor Ort. Die Anwendungsbereiche reichen von der Kalibrierung von Displays und der Charakterisierung von LEDs in der Fertigung bis hin zur Bewertung von Beleuchtungssystemen in der Qualitätssicherung und zur Lichtmessung in der Life-Science-Forschung.

Die vielseitigen Geräte messen die Beleuchtungsstärke, Farbparameter und die spektrale Verteilung von LED-, Fluoreszenz-, Tageslicht- und Blitzlichtquellen im Bereich von 380 bis 780 nm. Das Modell C-4000 eignet sich für schnelle Messungen vor Ort, während das Modell C-7000 eine höhere Auflösung, zusätzliche Messfunktionen und erweiterte Datenerfassungsmöglichkeiten bietet. Das C-7000-Gerät ist zudem gemäß JIS C 1609-1 als Gerät zur Messung der Beleuchtungsstärke der Klasse A und gemäß DIN 5032-7 als Gerät der Klasse C spezifiziert und bietet damit anerkannte Leistungsmaßstäbe für die Qualitätssicherung der Beleuchtungsqualität und für technische Messungen. Beide Modelle verfügen über Farb-Touchscreens und unterstützen den Datenexport per USB auf einen PC oder Mac sowie eine Bluetooth-Verbindung über die Sekonic LD-App.

Sekonic Spektrometer zur Lichtmessung sind ab Lager lieferbar und können schnell versandt werden – ebenso wie ein breites Sortiment von über 34.000 optischen und photonischen Produkten. In Verbindung mit einem rund um die Uhr verfügbaren Produkt und Anwendungs-Live-Support bietet Edmund Optics® seinen Kunden einfachen Zugang sowohl zu den Komponenten als auch zu dem für die Produktauswahl und -integration erforderlichen Fachwissen.

Über Edmund Optics®:

Mit über 80 Jahren Erfahrung ist Edmund Optics® ein vertrauenswürdiger Anbieter hochwertiger optischer Komponenten und Lösungen, der Branchen wie Life-Sciences, Biomedizin, industrielle Inspektion, Halbleitertechnik und Forschung & Entwicklung beliefert. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.300 Mitarbeitende an 19 Standorten weltweit und wächst weiter.

Als ein führendes Unternehmen in der Optik- und Photonikbranche bietet Edmund Optics® zwei spezialisierte Geschäftsbereiche: Einen Marketplace mit über 34.000 lagerhaltigen Produkten sowie Advanced Manufacturing mit Fokus auf die maßgeschneiderte Herstellung und Serienfertigung von präzisen optischen und bildgebenden Komponenten.

Der Edmund Optics Marketplace ist ein One-Stop-Shop mit über 34.000 lagerhaltigen Produkten für den gesamten Strahlengang – aus eigener Fertigung sowie von mehr als 40 führenden Marken – und ermöglicht ein schnelles, einfaches und effizientes Einkaufserlebnis. Advanced Manufacturing bietet hingegen maßgeschneiderte Lösungen, einschließlich kundenspezifischem Design, Prototypenentwicklung und skalierbarer Fertigung – unterstützt durch vier globale Designzentren und neun spezialisierte Produktionsstätten, in denen jährlich über 2 Millionen Komponenten und mehr als 175.000 Baugruppen gefertigt werden.

Weitere Informationen unter: www.edmundoptics.de.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.