Produkt in den Warenkorb gelegt

Edmund Optics® bietet optische Fenster für UV-, VIS- und IR-Anwendungen direkt ab Lager

Umfangreiches Lagerportfolio ohne Mindestbestellmenge und mit weltweit kurzfristig verfügbarer Ware vereinfacht die Beschaffung optischer Fenster.

7/2/2026, Mainz, Germany —

Edmund Optics®, ein weltweit führender Anbieter von optischen Komponenten und Bildverarbeitungslösungen, bietet eines der umfangreichsten Lagerportfolios für optische Fenster. Ingenieurinnen und Ingenieure sowie OEMs und Gerätehersteller erhalten so schnell und unkompliziert Zugang zu anwendungsspezifischen Lösungen. Das Portfolio umfasst eine große Auswahl an Substratmaterialien, Größen, Dicken, Präzisionsstufen und Beschichtungen und eignet sich für zahlreiche Anwendungen: von Spektroskopie, Bildverarbeitung und Sensorik über industrielle Messtechnik bis hin zu Lasersystemen.

Um unterschiedlichste Leistungsanforderungen im ultravioletten, sichtbaren und infraroten Spektralbereich zu erfüllen, umfasst das Sortiment unter anderem optische Fenster aus Saphir, Kalziumfluorid (CaF₂), Zinkselenid (ZnSe) und Quarzglas. Darüber hinaus stehen spezialisierte Produkte wie ITO-beschichtete Fenster zur EMI-Abschirmung, hydrophobe Fenster für Outdoor- und Fernerkundungsanwendungen, ultradünne Fenster für SWaP-optimierte und gewichtsreduzierte Systeme sowie hochpräzise optische Planplatten für die Interferometrie zur Verfügung.

Im Gegensatz zu kundenspezifisch gefertigten Komponenten mit langen Lieferzeiten sind optische Fenster von Edmund Optics direkt ab Lager und ohne Mindestbestellmenge erhältlich. Durch die Kombination aus einem umfangreichen Lagerportfolio, weltweit verfügbarer Ware und kompetenter technischer Beratung erhalten Kunden eine zuverlässige Bezugsquelle für optische Fenster, von der Prototypenentwicklung über Testaufbauten bis hin zur Serienfertigung.

Über Edmund Optics®:

Mit über 80 Jahren Erfahrung ist Edmund Optics® ein vertrauenswürdiger Anbieter hochwertiger optischer Komponenten und Lösungen, der Branchen wie Life-Sciences, Biomedizin, industrielle Inspektion, Halbleitertechnik und Forschung & Entwicklung beliefert. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.300 Mitarbeitende an 19 Standorten weltweit und wächst weiter.

Als ein führendes Unternehmen in der Optik- und Photonikbranche bietet Edmund Optics® zwei spezialisierte Geschäftsbereiche: Einen Marketplace mit über 34.000 lagerhaltigen Produkten sowie Advanced Manufacturing mit Fokus auf die maßgeschneiderte Herstellung und Serienfertigung von präzisen optischen und bildgebenden Komponenten.

Der Edmund Optics Marketplace ist ein One-Stop-Shop mit über 34.000 lagerhaltigen Produkten für den gesamten Strahlengang – aus eigener Fertigung sowie von mehr als 40 führenden Marken – und ermöglicht ein schnelles, einfaches und effizientes Einkaufserlebnis. Advanced Manufacturing bietet hingegen maßgeschneiderte Lösungen, einschließlich kundenspezifischem Design, Prototypenentwicklung und skalierbarer Fertigung – unterstützt durch vier globale Designzentren und neun spezialisierte Produktionsstätten, in denen jährlich über 2 Millionen Komponenten und mehr als 175.000 Baugruppen gefertigt werden. Weitere Informationen unter: www.edmundoptics.de.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.