Produkt in den Warenkorb gelegt

Allied Vision Alvium G5 SWIR-Kameras

Mehr Produkte von Allied Vision
Allied Vision Alvium G5 SWIR Cameras

Allied Vision Alvium G5 SWIR Cameras

×
  • InGaAs-Sensoren mit einer spektralen Empfindlichkeit von 400 bis 1700 nm
  • Auflösungen von bis zu 5,3 Megapixel und Bildraten von bis zu 131 fps
  • 5-Gigabit-Ethernet-Schnittstelle mit PoE für eine vereinfachte Systemintegration
  • Beim Kauf dieser Produkte muss vorher eine Endnutzererklärung (EUS) ausgefüllt werden 

Die Alvium G5 SWIR-Kameras von Allied Vision kombinieren hochauflösende InGaAs-Sensortechnologie mit einer 5GigE-Schnittstelle mit hoher Bandbreite für die Bildgebung im sichtbaren und kurzwelligen Infrarotbereich. Mit einer spektralen Empfindlichkeit von 400 bis 1700 nm, Auflösungen von bis zu 5,3 Megapixeln und Bildraten von bis zu 131 fps ermöglichen diese Kameras die Hochgeschwindigkeitserkennung von Merkmalen und Materialeigenschaften, die über die Möglichkeiten herkömmlicher Bildgebung im sichtbaren Bereich hinausgehen. Der Global-Shutter-Betrieb ermöglicht eine präzise Abbildung sich bewegender Objekte, während die Unterstützung von Power over Ethernet (PoE) die Systemintegration vereinfacht, indem Stromversorgung und Datenübertragung über einen einzigen Anschluss kombiniert werden. Die Alvium G5 SWIR-Kameras von Allied Vision sind mit verschiedenen Sensorauflösungen und Pixelgrößen erhältlich, sodass Anwender Auflösung, Empfindlichkeit und Aufnahmegeschwindigkeit optimal auf ihre spezifischen Bildgebungsanforderungen abstimmen können. Diese Kameras eignen sich ideal für Halbleiterinspektion, Materialsortierung, Lebensmittel- und Agrarprüfung, spektrale Bildgebung, industrielle Bildverarbeitung sowie für die wissenschaftliche Forschung.

Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.