Produkt in den Warenkorb gelegt

Allied Vision Goldeye CL SWIR-Kameras

Mehr Produkte von Allied Vision
Allied Vision Goldeye SWIR CL Cameras

Allied Vision Goldeye SWIR CL Cameras

×
  • InGaAs-Sensoren mit größerem Messbereich für die SWIR-Bildgebung bis zu 2200 nm
  • Bildraten von bis zu 344 fps für Hochgeschwindigkeits-Bildaufnahmen
  • Zweistufige thermoelektrische Sensorkühlung für rauscharme Bildgebung
  • Beim Kauf dieser Produkte muss vorher eine Endnutzererklärung (EUS) ausgefüllt werden 

Die Goldeye CL SWIR-Kameras von Allied Vision kombinieren InGaAs-Sensortechnologie mit einem größeren Erfassungsbereich und einer schnellen Bildaufnahme für anspruchsvolle Bildgebungsanwendungen jenseits des sichtbaren Spektrums. Mit einer spektralen Empfindlichkeit, die bis zu 2200 nm erweitert ist, und Bildraten von bis zu 344 fps ermöglichen diese Kameras die Erkennung von Materialeigenschaften und Merkmalen, die mit sichtbarer Bildgebung nur schwer oder gar nicht zu unterscheiden sind. Die zweistufige thermoelektrische Sensorkühlung senkt die Sensortemperatur und sorgt so für eine verbesserte rauscharme Leistung, während die Camera-Link-Schnittstelle eine zuverlässige, schnelle Datenübertragung sowie die Integration in industrielle und wissenschaftliche Bildverarbeitungssysteme ermöglicht. Die Goldeye CL SWIR-Kameras von Allied Vision sind mit verschiedenen erweiterten SWIR-Spektralbereichen erhältlich, sodass Anwender eine Kamera auswählen können, die optimal auf ihre Wellenlängen- und Anwendungsanforderungen abgestimmt ist. Diese Kameras eignen sich ideal für Halbleiterinspektion, Materialsortierung, hyperspektrale Bildgebung, thermische Bildgebung von Hochtemperaturobjekten sowie für die wissenschaftliche Forschung.

Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.