TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
TECHSPEC Strahlteiler-Kompensationsplatten dienen zum Ausgleich der optischen Weglänge in Systemen mit Strahlteilerplatten unter einem Einfallswinkel von 45°. Diese aus präzisem Quarzglas gefertigten Fenster gewährleisten, dass die transmittierten und die reflektierten Strahlen auf die gleiche Materialdicke treffen, wodurch die Phasenintegrität und die Wellenfrontqualität erhalten bleiben. In Verbindung mit TECHSPEC λ/10-Strahlteilerplatten tragen Kompensationsplatten dazu bei, die Dispersion zu minimieren und einen hohen Interferenzkontrast in anspruchsvollen optischen Systemen zu erhalten. TECHSPEC Strahlteiler-Kompensationsplatten verfügen über einen Keil von 30 Bogenminuten, um interne Interferenzen und Rückreflexionen zu minimieren. Damit sind diese Kompensatoren eine ausgezeichnete Wahl für Präzisionsanwendungen. Diese Kompensationsplatten sind ideal für Anwendungen in der Interferometrie, Messtechnik und Spektroskopie, die eine präzise Anpassung des Strahlengangs erfordern.
Beim Einsatz in Michelson- und anderen Interferometern können Strahlteiler aufgrund ihrer Dicke kleine Unterschiede in der optischen Weglänge und Dispersion verursachen. Kompensationsplatten können diesen Unterschied ausgleichen und sind besonders in Breitbandsystemen nützlich. Bei der Auswahl einer Kompensationsplatte sollte diese aus dem gleichen Substrat und der gleichen Dicke wie der verwendete Strahlteiler bestehen, um die korrekte Einstellung der Weglänge zu gewährleisten.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
DATENSCHUTZRICHTLINIE | COOKIE POLICY | AGB | AGB FÜR B2C | IMPRESSUM | BARRIEREFREIHEIT
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics BV in den Niederlanden.
Vertragspartner ist Edmund Optics BV in den Niederlanden.
This content may include material that has been generated or modified using artificial intelligence (AI).
The FUTURE Depends On Optics®