Produkt in den Warenkorb gelegt

DLC-beschichtete Siliziumfenster (Si) für thermische Bildgebung

×
  • Doppelt so hart wie Germanium
  • >70% Transmission im Wellenlängenbereich von 8-12 μm
  • Hervorragende Alternative zu Ge für LWIR-Anwendungen
  • Erhältlich in Größen bis zu einem Durchmesser

DLC-beschichtete Siliziumfenster für die thermische Bildgebung haben eine Beschichtung aus diamantähnlichem Kohlenstoff (DLC) auf der einen Seite eines Präzisions-Si-Substrats und eine AR-Beschichtung auf der anderen Seite. Dadurch eignen sie sich gut für den Einsatz als Schutzfenster in rauen Umgebungen. Diese Fenster entsprechen den Umweltstandards MIL-F-48616 und MIL-C-48497C und haben eine hervorragende Abbildungsleistung im LWIR-Bereich mit einer Transmission von >70% von 8-12 μm. DLC-beschichtete Siliziumfenster für thermische Bildgebung zeichnen sich durch außergewöhnliche Härte und Kratzresistenz aus, sind äußerst abrieb- und stoßfest, eignen sich gut für den Einsatz bei hohen Temperaturen und sind eine ideale Alternative zu Germanium. Diese Fenster haben eine hohe Wärmeleitfähigkeit für die Wärmeableitung und eine maximale sichere Betriebstemperatur von 200°C. Zu den üblichen Anwendungen für diese Fenster gehören Thermografie, medizinische Bildgebung, überwachung, Brennofeninspektion und Prozesskontrolle.

Produkte

Technische Informationen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.