Verzögerungsplatten für raue Umgebungsbedingungen sind auf außergewöhnliche Leistung in Umgebungen mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit ausgelegt. Diese anorganischen Verzögerungsplatten halten Temperaturen von -40 °C bis 350 °C ohne Leistungseinbußen stand und arbeiten bei einem Einfallswinkel (AOI) von bis zu 30°, wodurch sie sich ideal für Projektions-, Beleuchtungs- und Fernerkundungsanwendungen eignen. Die Verzögerungsplatten für raue Umgebungsbedingungen besitzen eine Konstruktion aus Aluminium-Nanodrähten und zeichnen sich durch Beständigkeit gegenüber Temperaturwechseln, UV-Strahlung und Lasereinwirkung aus.
Bitte beachten Sie: Die aktive Nanodrahtoberfläche der Verzögerungsplatte ist äußerst empfindlich, und sie darf von nichts berührt werden, da dies das optische Bauteil beschädigen kann. Zur Reinigung wird ausschließlich trockene Luft empfohlen. Falls erforderlich, sollte diese Optik ausschließlich an den Rändern und unter Anwendung geeigneter Techniken zur Handhabung optischer Komponenten angefasst werden.
Diese Optiken erfordern eine spezielle Behandlung, um Schäden zu vermeiden und eine lange Lebensdauer zu garantieren. Eine korrekte Handhabung, Reinigung und Lagerung sind für die optische Qualität extrem wichtig. In unserem Wissens-Zentrum finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Optikreinigung und Erklärungen zu bewährten Verfahren. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, senden Sie uns gerne jederzeit eine E-Mail oder chatten Sie mit unserem technischen Support.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
DATENSCHUTZRICHTLINIE | COOKIE POLICY | AGB | AGB FÜR B2C | IMPRESSUM | BARRIEREFREIHEIT
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics BV in den Niederlanden.
Vertragspartner ist Edmund Optics BV in den Niederlanden.
This content may include material that has been generated or modified using artificial intelligence (AI).
The FUTURE Depends On Optics®