Hochtemperatur-Flüssigkeitslichtleiter sorgen für eine gleichförmige, hochintensive Beleuchtung mit minimalen Verlusten und eignen sich somit für anspruchsvolle Bildverarbeitungsanwendungen und optische Inspektionsprozesse. Erhältlich in den Durchmessern 3 mm und 5 mm und optimiert für die Wellenlängenbereiche UV (300 – 580 nm), sichtbares Licht (400 – 720 nm) und NIR (450 – 1300 nm) bieten diese Lichtleiter eine flexible Lichtführung in beengte oder schwer zugängliche Bereiche. Ein Flüssigkeitskern-Design ermöglicht eine hohe numerische Apertur und eine hervorragende Transmissionseffizienz für eine gleichbleibende Abbildungsleistung in Bildverarbeitungssystemen. Hochtemperatur-Flüssigkeitslichtleiter sind auf Langlebigkeit ausgelegt und lassen sich problemlos in kompatible, fasergekoppelte LED-Systeme zur Beleuchtung in einer Vielzahl von Konfigurationen integrieren. Diese Lichtleiter eignen sich ideal für Fluoreszenzmikroskopie, Halbleiterinspektion, Spektroskopie, Bildgebung in den Life-Science-Forschungsbereichen sowie für industrielle Bildverarbeitungsanwendungen.
| Liquid Light Guide | Fiber Light Guide |
|---|---|
| No packing fraction losses | Packing fraction losses from gaps between fibers |
| Higher overall transmission | Reduced coupling efficiency |
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
DATENSCHUTZRICHTLINIE | COOKIE POLICY | AGB | AGB FÜR B2C | IMPRESSUM | BARRIEREFREIHEIT
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics BV in den Niederlanden.
Vertragspartner ist Edmund Optics BV in den Niederlanden.
This content may include material that has been generated or modified using artificial intelligence (AI).
The FUTURE Depends On Optics®